Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av 1260108 Schneider Electric
Kommer att utgå

1260108

E-nummer: 1509308

Green premium brand logo
Bild av 1260108 Schneider Electric
Kommer att utgå
1260108
E-nummer: 1509308
Green premium brand logo

Skivfäste TMX-10xM5 för skivtjocklek 3-16, 50st/fp

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7315881260102
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Skivfäste
    enhetens korta namn
    TMX
    tillgänglig utrustning
    Gängad skruv
    montagefästen
    Installation i skivmaterial med hög belastning - tjocklek: 6…13 mm
    enhetsapplikation
    3…16 mm installation av hög belastning i skivmaterial
    montagefästen
    Väggmontage
    gängtyp
    M5
    skruvdiameter
    5 mm
    skruvlängd
    57 mm
    typ av skruvhuvud
    Kombinationshuvud
    Krysspår
    typ av skruvmejsel
    Philips
    håltagningsdiameter
    10 mm
    färg
    Metall
    Grå
    Teknisk data
    kvantitet per set
    50 st
    nettovikt
    0,0158 kg
    Miljö
    material
    Skruv: Stål elektropläterad
    Skivfäste: bleck elektropläterad
    praktisk lastkapacitet
    Skjuvning: 400 N (säkerhetsfaktor: 2,5)
    Utdragbar last: 160 N (säkerhetsfaktor: 3)
    tjocklek
    0…24 mm godstjocklek
    miljökarakteristik
    Brandtålighet
    omgivningstemeperatur vid drift
    −40…80 °C
    diameter
    16 mm
    längd
    62 mm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    15,800 g
    Förpackning 1 höjd
    16,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    16,000 mm
    Förpackning 1 längd
    62,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    1260108 : Skivfäste TMX-10xM5 för skivtjocklek 3-16, 50st/fp
    Beskrivning
    Skivfäste TMX-10xM5 för skivtjocklek 3-16, 50st/fp
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-05
    Beskrivning
    Skivfäste TMX-10xM5 för skivtjocklek 3-16, 50st/fp
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    1260108 : Skivfäste TMX-10xM5 för skivtjocklek 3-16, 50st/fp
    Beskrivning
    Skivfäste TMX-10xM5 för skivtjocklek 3-16, 50st/fp
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-05
    Beskrivning
    Skivfäste TMX-10xM5 för skivtjocklek 3-16, 50st/fp
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.