Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Modicon Quantum
Bild av 140ACI04000 Schneider Electric

140ACI04000

Green premium brand logo
Bild av 140ACI04000 Schneider Electric
140ACI04000
Green premium brand logo

Ingångsmodul 16 analoga in

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3595861147997
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Modicon Quantum automation platform
    typ av produkt eller komponent
    Analog ingångsmodul
    typ av filter
    Single pole low pass - 3 dB vid 34 Hz +/- 25 %
    Teknisk data
    analoga ingångar
    16
    ingångstyp
    Differential
    addresseringsbehov
    17 ingångsord
    analog ingångsupplösning
    0...16000 räkningar 4...20 mA
    0...20000 räkningar 0...20 mA
    0...25000 räkningar 0...25 mA
    0...4095 räkningar 4...20 mA
    maximalt värde på ingång
    30 mA
    ingångsimpedans
    250 Ohm
    noggrannhetsfel
    +/- 0,125% av full skala
    linjärt fel
    +/- 12 µA max 4...20 mA
    +/- 6 µA max 0...20 mA
    +/- 6 µA max 0...25 mA
    +/- 6 µA max 4...20 mA
    noggrannhetsdrift pga temperatur
    +/- 0,0025 % av full skala/°C
    <= 0,0050 % av full skala /°C
    avslag common mode
    > - 90 dB 60 Hz
    isolation mellan kanaler och buss
    1780 V AC för 60 s
    uppdateringstid
    15 ms 2 trådar/4 trådar
    feltyp
    Kabelbrott 4...20 mA
    märkning
    CE
    lokal indikering
    Busskommunikation är närvarande (Aktiv): 1 LED (grön)
    Externt fel: 1 LED (röd)
    Kanal är påslagen: 16 LEDs (grön)
    Kanalfel: 16 LEDs (röd)
    strömkrav buss
    360 mA
    förlusteffekt i W
    5 W
    storlek på modul
    Standard
    produktens vikt
    0,3 kg
    Miljö
    standarder
    UL 508
    CSA C22.2 No 142
    produktcertifieringar
    FM Class 1 Division 2
    Skåp 6
    motstånd mot elektrostatisk urladdning
    4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
    8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
    motstånd mot elektromagnetiska fält
    10 V/m 80…1000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…85 °C
    relativ fuktighet
    95 % utan kondensering
    arbetshöjd över havet
    <= 5000 m
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Version 3.0)
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Version 05)
    Modbus Plus-kommunikation mellan Quantum och I/O-systmet Momentum, 2004-06, (Version 1.0)
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete and Analog I/O, Reference Manual (Version 16)
    Quantum Safety PLC, Safety Reference Manual (Version 07)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Analog I/O module (Version 1.0)
    Datum 2009-04-29
    Storlek 9.4 KB
    Datum 2009-04-29
    Storlek 445.1 KB
    Datum 2009-04-29
    Storlek 28 KB
    Datum 2009-04-29
    Storlek 143.5 KB
    CAD for 140ACI04000: analog input module Modicon Quantum - 16 I multirange (Version 1.0)
    Quantum analog I/O module (Version 1.0)
    Datum 2008-04-15
    Storlek 127.3 KB
    Datum 2008-04-15
    Storlek 14.4 KB
    Datum 2008-04-15
    Storlek 37.3 KB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CLASS - C225351 - PROGRAMMABLE CONTROLLER,CLASS - C225802 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT-For Hazardous Locations (Version 1.0)
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Version 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Datum 2018-12-12
    Storlek 395.6 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    140ACI04000, Analog Current Input Module (Version 79)
    Datum 2009-06-01
    Storlek 3.6 MB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Version 1.0)
    Datum 2017-04-07
    Storlek 510.4 KB
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Datum 2017-11-28
    Storlek 233.5 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Marincertifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Datum 2019-01-11
    Storlek 181.4 KB
    BV_13682_C0_Quantum_MAY2018 (Version 1.0)
    Datum 2018-05-22
    Storlek 400 KB
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 (Version 1.0)
    Datum 2016-05-18
    Storlek 504.7 KB
    Datum 2016-05-18
    Storlek 68 KB
    RINA Marine Certificate QUANTUM PLCs (Version 1.0)
    Datum 2016-09-23
    Storlek 6.6 MB
    RMRS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Version 1.0)
    Datum 2016-12-29
    Storlek 2.6 MB
    ABS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Version 1.0)
    Datum 2017-10-09
    Storlek 2.3 MB
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Version 1.0)
    Datum 2016-11-15
    Storlek 173.6 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /