Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Modicon Quantum
Bild av 140DAI55300 Schneider Electric

140DAI55300

Green premium brand logo
Bild av 140DAI55300 Schneider Electric
140DAI55300
Green premium brand logo

Ingångsmodul 32 in 115V AC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3595861126930
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Modicon Quantum automation platform
    typ av produkt eller komponent
    VAC discrete input modules
    mjukvara
    Unity Pro
    ProWORX 32
    Concept
    digital ingångsantal
    32
    Teknisk data
    kanalgrupper
    4
    addresseringsbehov
    2 ingångsord
    digital ingångsspänning
    115 V AC
    ingångsström
    11,1 mA vid 57...63 Hz
    13,2 mA vid 47...53 Hz
    spänningstillstånd 1 garanterat
    79...132 V AC vid 57...63 Hz
    85...132 V AC vid 47...53 Hz
    spänningstillstånd 0 garanterat
    0...20 V AC vid 57...63 Hz
    0...20 V AC vid 47...53 Hz
    ingångsimpedans
    12000 Ohm kapacitiv vid 57...63 Hz
    14400 Ohm kapacitiv vid 47...53 Hz
    nätverkets frekvensområde (gränser)
    47…63 Hz
    maximum leakage current
    2,1 mA
    maximalt värde på ingång
    132 V kontinuerlig
    156 V 10 s
    200 V 1 cykel
    bryttid
    4.9...0.75 ms x linjecykel OFF-ON
    7.3...12.3 ms ON-OFF
    isolation mellan grupper
    1780 Vrms för 1 minut
    isolation mellan grupp och buss
    1780 Vrms för 1 minut
    strömkrav buss
    250 mA
    maximum power dissipation in W
    10,9 W
    lokal indikering
    Busskommunikation är närvarande (Aktiv): 1 LED (grön)
    Externt fel upptäckt (F): 1 LED (röd)
    Ingångsstatus: 32 LEDs (grön)
    märkning
    CE
    storlek på modul
    Standard
    produktens vikt
    0,33 kg
    Miljö
    standarder
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    produktcertifieringar
    Skåp 6
    FM Class 1 Division 2
    motstånd mot elektrostatisk urladdning
    4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
    8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
    motstånd mot elektromagnetiska fält
    10 V/m 80…2000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…85 °C
    relativ fuktighet
    95 % utan kondensering
    arbetshöjd över havet
    <= 5000 m
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • franska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Version 3.0)
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete and Analog I/O, Reference Manual (Version 16)
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Version 05)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD for 140DAI55300: discrete input module Modicon Quantum - 32 I - 115 V AC (Version 1.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Datum 2018-12-12
    Storlek 395.6 KB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Version 1.0)
    CLASS - C225351 - PROGRAMMABLE CONTROLLER,CLASS - C225802 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT-For Hazardous Locations (Version 1.0)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Datum 2017-11-28
    Storlek 233.5 KB
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Version 1.0)
    Datum 2017-04-07
    Storlek 510.4 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /