Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Modicon Quantum
Bild av 140DDO35301 Schneider Electric

140DDO35301

Green premium brand logo
Bild av 140DDO35301 Schneider Electric
140DDO35301
Green premium brand logo

Utgångsmodul 32 ut 24V DC, 0,5A, 4 grp

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3595860026439
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Modicon Quantum automation platform
    typ av produkt eller komponent
    Dc digital utgångsmodul
    digitala utgångar
    32
    Teknisk data
    kanalgrupper
    4 grupper med 8
    digital utgångslogik
    Positiv logik (source)
    addresseringsbehov
    2 utgångsord
    digital utgångspänning
    24 V DC
    utgångsspänningsgränser
    19.2...30 V
    maximalt värde på utgång
    50 V för 1 s avtagande puls
    maximum voltage drop
    <0,4 V 0,5 A
    maximal belastningsström
    16 A per modul
    4 A per grupp
    stötström
    2 A
    bryttid
    <= 0.1 ms vid status 1 till status 0
    <= 1 ms vid status 0 till status 1
    maximum leakage current
    1 mA 24 V
    lastimpedans
    Induktans(H) = 0,5/((ström(A))² x (frekvens(Hz)))
    felindikering
    Bortfall av fältspänning
    Utlöst säkring
    rekommenderad säkringsstorlek
    3 A varje punkt
    5 A per grupp
    isolation mellan kanaler och buss
    1780 Vrms DC för 1 minut
    isolation mellan grupper
    500 Vrms DC för 1 minut
    skyddstyp
    Internt utgångsskydd av en 5 A säkring per grupp
    effektförlust
    5 W
    märkning
    CE
    lokal indikering
    Busskommunikation är närvarande (Aktiv): 1 LED (grön)
    Externt fel upptäckt (F): 1 LED (röd)
    Ingångsstatus: 32 LEDs (grön)
    strömkrav buss
    330 mA
    storlek på modul
    Standard
    produktens vikt
    0,45 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    FM Class 1 Division 2
    C-Tick
    RMRS
    GOST
    standarder
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    motstånd mot elektrostatisk urladdning
    4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
    8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
    motstånd mot elektromagnetiska fält
    10 V/m 80…2000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…85 °C
    relativ fuktighet
    95 % utan kondensering
    arbetshöjd över havet
    <= 5000 m
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • franska
    • tyska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Version 3.0)
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Version 05)
    Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete and Analog I/O, Reference Manual (Version 16)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Analog I/O module (Version 1.0)
    Datum 2009-04-29
    Storlek 9.4 KB
    Datum 2009-04-29
    Storlek 445.1 KB
    Datum 2009-04-29
    Storlek 28 KB
    Datum 2009-04-29
    Storlek 143.5 KB
    CAD for 140DDO35301: discrete output module Modicon Quantum - 32 O - positive logic (source) (Version 1.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Version 1.0)
    CLASS - C225351 - PROGRAMMABLE CONTROLLER,CLASS - C225802 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT-For Hazardous Locations (Version 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Datum 2018-12-12
    Storlek 395.6 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    140DDO35301, Output Module (Version 04)
    Datum 2009-06-01
    Storlek 294.9 KB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Datum 2017-11-28
    Storlek 233.5 KB
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Version 1.0)
    Datum 2017-04-07
    Storlek 510.4 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Marincertifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ABS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Version 1.0)
    Datum 2017-10-09
    Storlek 2.3 MB
    RMRS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Version 1.0)
    Datum 2016-12-29
    Storlek 2.6 MB
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 (Version 1.0)
    Datum 2016-05-18
    Storlek 504.7 KB
    Datum 2016-05-18
    Storlek 68 KB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Version 1.0)
    Datum 2019-01-11
    Storlek 181.4 KB
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Version 1.0)
    Datum 2016-11-15
    Storlek 173.6 KB
    BV_13682_C0_Quantum_MAY2018 (Version 1.0)
    Datum 2018-05-22
    Storlek 400 KB
    RINA Marine Certificate QUANTUM PLCs (Version 1.0)
    Datum 2016-09-23
    Storlek 6.6 MB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /