Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Modicon Quantum
Bild av 140NOC78000C Schneider Electric

140NOC78000C

Green premium brand logo
Bild av 140NOC78000C Schneider Electric
140NOC78000C
Green premium brand logo

Ethernet IO-adapter 2+1+1 TX C

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3595864153254
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Modicon Quantum automation platform
    typ av produkt eller komponent
    Ethernet I/O huvudmodul
    Teknisk data
    produktkompatibilitet
    140CPU6xxxx
    Kommunikations protokoll
    Ethernet/IP
    Modbus TCP
    utbytesläge
    Full duplex
    maximalt antal anslutningar
    128
    sändningshastighet
    10/100 Mbit/s
    redundans
    Ja hot standby redundant arkitektur
    topologi
    Daisy chain loop
    Redundant ring
    webbserver
    Omsluten
    kommunikationsservice
    NTP tidssynkronisering
    CIP Vågat meddelanden (klientmeddelanden)
    SNMP agent
    Inbyggd 4-portars switch
    Quality of Service (QoS)
    FDR server
    CIP implicita meddelanden (I/O-kommunikation)
    Device Type Manager (DTM)
    DHCP/BootP server
    Ethernet-service
    Rapid Scanning Tree Protocol (RSTP)
    överföringsgränssnitt
    Tvinnat par
    Ethernet-port
    RJ45: 10BASE-T/100BASE-TX
    märkning
    CE
    matning
    Via strömförsörjningen av racket
    lokal indikering
    Kommunikation på bussen (Aktiv): 1 LED (grön)
    Konfigurationsstatus (Ready): 1 LED (grön)
    Modul status (Mod Status): 1 LED (grön/röd)
    Nätverk kommunikation status (Nät status): 1 LED (grön/röd)
    Enhets nätverksstatus (Net status 1): 1 LED (grön/röd)
    Utökad DIO nätverk status (Nät Status 2): 1 LED (grön/röd)
    storlek på modul
    Standard
    produktens vikt
    0,345 kg
    Miljö
    standarder
    EN 61131-2
    IEC 61000-4-16
    UL 508
    CSA C22.2 No 142
    EN 61131-1
    EN 55011
    FM Klass 1 Division 2
    produktcertifieringar
    Farlig miljö klass 1, divison 2
    Merchant Navy
    GOST
    C-Tick
    LR
    IP-kapslingsklass
    IP20
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…60 °C
    relativ fuktighet
    10…95 % vid 60 °C utan kondensering
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • franska
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Quantum EIO - Distributed I/O Network, Installation and Configuration Guide (Version 11)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Datum 2018-12-12
    Storlek 395.6 KB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Version 1.0)
    CLASS - C225351 - PROGRAMMABLE CONTROLLER,CLASS - C225802 - PROCESS CONTROL EQUIPMENT-For Hazardous Locations (Version 1.0)
    ATEX-IECEx (Version 1.0)
    Datum 2017-09-09
    Storlek 2.2 MB
    Datum 2017-09-09
    Storlek 100.6 KB
    Datum 2017-09-09
    Storlek 1.5 MB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Version 1.0)
    Datum 2017-04-07
    Storlek 510.4 KB
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Datum 2017-11-28
    Storlek 233.5 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-19
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-19
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /