Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Modicon Momentum
Bild av 170AEC92000 Schneider Electric

170AEC92000

Green premium brand logo
Bild av 170AEC92000 Schneider Electric
170AEC92000
Green premium brand logo

Snabbräknare, 200 KHz,2 kanaler (upp/ned) 6 in / 4 ut

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3595861147744
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Modicon Momentum automation platform
    typ av produkt eller komponent
    Höghastighetsräknarmodul
    kanalgrupper
    2 grupper med 3 diskreta ingångar
    2 grupper med 2 diskreta utgångar
    antal räknare
    2
    digital ingångsantal
    6
    digitala utgångar
    4
    Teknisk data
    digital ingångslogik
    Positiv
    digital ingångsspänning
    - 3...30 V DC
    24 V DC
    input overvoltage protection
    45 V 10 s
    spänningstillstånd 1 garanterad
    >= 11 V
    spänningstillstånd 0 garanterat
    <= 5 V
    tilläge garanterat
    >= 2.5 mA
    garanterat noll strömläge
    <= 1.2 mA
    digital utgångslogik
    Positiv
    digital utgångspänning
    24 V
    digital ström utgång
    1 A per räknare
    2 A per modul
    0.5 A per punkt
    maximum voltage drop
    <0,5 V 0,5 A vid status till
    maximum leakage current
    1 mA DC 24 V
    stötström
    5 A 1 ms
    bryttid
    < 0.1 ms från status 1 till status 1 utgång krets
    < 0.1 ms från status 1 till status 0 utgång krets
    3 ms från status 1 till status 1 ingång krets
    3 ms från status 1 till status 0 ingång krets
    typ av räkneingång
    Absolut SSI upp, ned med 4 sub-lägen
    Inkremental upp, ned, kvadratur
    spänning räkneingång
    24 V enkelände
    5 V differential
    räknefrekvens
    10 kHz enkelände
    200 kHz differential
    ingångupplösning räknare
    24 bits + sign
    konfiguration räknare
    Via kommunikationsadapter
    märkning
    CE
    elektrisk anslutning
    2 kontaktdon för löstagbara plintar
    strömförbrukning
    280 mA vid 24 V DC
    produktens vikt
    0,21 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    UL
    CSA
    skyddsbehandling
    TC
    motstånd mot elektrostatisk urladdning
    4 kV kontakt överensstämmer med IEC 801-2
    8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
    motstånd mot elektromagnetiska fält
    10 V/m 80...1000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…85 °C
    relativ fuktighet
    95 % utan kondensering
    arbetshöjd över havet
    <= 5000 m
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • spanska
    • franska
    • tyska
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Modicon Momentum - 170AEC92000 I/O Base with 2 High-Speed Counters, User Manual (Version 09)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Premium automation platform - Momentum analog I/O bases (Version 1.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Version 1.0)
    Datum 2014-12-04
    Storlek 1.4 MB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Datum 2017-08-11
    Storlek 113.9 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Datum 2018-12-12
    Storlek 395.6 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Momentum Communication Adapter Ground Screw Installation (Version 08)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Datum 2016-07-20
    Storlek 469.1 KB
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Datum 2013-08-28
    Storlek 87.5 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /