Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Trend
Bild av 183010700 Schneider Electric

183010700

E-nummer: 1830107

Green premium brand logo
Bild av 183010700 Schneider Electric
183010700
E-nummer: 1830107
Green premium brand logo

Strömställare 2-polig snabbanslutning Polarvit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    6438054017349
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Trend
    typ av produkt eller komponent
    Strömställare
    produktbeskrivning
    Komplett produkt
    färg
    Polarvit (NCS 0502-Y)
    kvantitet per set
    Sats med 5
    Teknisk data
    Knapp
    Vippa
    apparatmontering
    Infälld
    funktion
    2-pol
    koppling
    [2]
    märkström
    16 A
    Ue märkspänning
    250 V AC
    anslutningar - plintar
    Snabbanslutning
    antalet överkopplingsklämmor
    2
    anslutningskapacitet
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
    material
    PC/ABS
    montering
    Med skruvar: insats
    Med klor
    inbyggnadsdjup
    15 mm
    höjd
    82 mm
    bredd
    82 mm
    utskjutande mått
    18 mm
    Miljö
    standarder
    EN 60669-1
    produktcertifieringar
    CE
    NEMKO
    FIMKO
    SEMKO
    IP-kapslingsklass
    IP20 även med borttagen kåpa/ram
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer View less

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska6
    • engelska7
    • franska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Trend strömställare och uttag (Eljo-katalog 2006/2007) (Version 1.0)
    Beskrivning
    Information om våra äldre strömställarserier Trend, Quick-Rot och Aqua Stark.
    Storlek pdf
    Storlek 12.2 MB
    Datum 2006-01-01
    Beskrivning
    Information om våra äldre strömställarserier Trend, Quick-Rot och Aqua Stark.
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 161.5 KB
    Datum 2009-03-03
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 558.4 KB
    Datum 2019-09-27
    Storlek pdf
    Storlek 302.9 KB
    Datum 2019-07-11
    Storlek pdf
    Storlek 455.3 KB
    Datum 2019-07-02
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2018-01-25
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    183010700 : 183010700_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    183010700_ROHS_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-19
    Beskrivning
    183010700_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 73.3 KB
    Datum 2011-03-02
    PEP - TREND switches (Version 1.0)
    Beskrivning
    PEP Trend - Source files available in a Zip file contained in the "Links" folder
    Storlek pdf
    Storlek 172.2 KB
    Datum 2011-11-04
    Beskrivning
    PEP Trend - Source files available in a Zip file contained in the "Links" folder
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    183010700 : 183010700_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    183010700_REACH_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-19
    Beskrivning
    183010700_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    183010700 : 183010700_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    183010700_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-19
    Beskrivning
    183010700_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /