Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 183453100 Schneider Electric

Visa alla Quick Rot

Quick Rot - 183453100

Strömställare och tryckknappar

Bild av 183453100 Schneider Electric
Visa alla Quick Rot
Quick Rot - 183453100
Strömställare och tryckknappar

Strömställare kors snabbanslutning Polarvit

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    1834531
  • EAN-kod
    6438054020479
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Quick-Rot
    typ av produkt eller komponent
    Strömställare
    produktbeskrivning
    Komplett produkt
    färg
    Polarvit NCS 0502-Y
    kvantitet per set
    10 st
    Teknisk data
    tillgänglig utrustning
    Fästram
    aktor
    Vippa
    apparatmontering
    Utanpåliggande
    funktion
    Kors
    koppling
    [7]
    märkström
    16 A
    [Ue] märkdriftspänning
    250 V AC
    anslutning
    Snabbanslutning
    antalet överkopplingsklämmor
    2
    anslutningskapacitet
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² (fast)
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² (fåtrådig (FK))
    material
    PC/ABS
    montering
    Med skruvar
    höjd
    65 mm
    bredd
    65 mm
    utskjutande mått
    30 mm
    Miljö
    standarder
    EN 60669-1
    produktcertifiering
    CE
    FIMKO
    NEMKO
    SEMKO
    IP-kapslingsklass
    IP21
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-11-15
    Storlek 1.8 MB
    Datum 2017-11-15
    Storlek 251.5 KB
    Datum 2017-11-21
    Storlek 196.2 KB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-06-20
    Storlek 4.7 MB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.