Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 183466100 Schneider Electric

Visa alla Quick Rot

Quick Rot - 183466100

Vägguttag / lamputtag

Bild av 183466100 Schneider Electric
Visa alla Quick Rot
Quick Rot - 183466100
Vägguttag / lamputtag

Quick-Rot Vägguttag 2-vägs ojordat skruvanslutning Polarvit

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    1834661
  • EAN-kod
    6438054020615
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Quick-Rot
    produkt eller komponenttyp
    Vägguttag
    produktbeskrivning
    Komplett produkt
    uttagsstandard beskrivning
    Ojordade
    uttagstyp
    2-pol med petskydd
    märkström
    16 A
    färgton
    Polarvit NCS 0502-Y
    kvantitet per set
    10 st
    Teknisk data
    antal kraftuttag
    2
    nätverksfrekvens
    50...60 Hz
    tillgänglig utrustning
    Fästram
    apparatmontering
    Utanpåliggande
    Ue märkspänning
    250 V AC
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar
    antalet överkopplingsklämmor
    2
    typ av skruvhuvud
    Pozidrive 1 / kombi (+/-)
    anslutningskapacitet
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² (fast)
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² (fåtrådig (FK))
    material
    PC/ABS
    montering
    Med skruvar
    höjd
    97 mm
    bredd
    65 mm
    utskjutande mått
    40 mm
    Miljö
    standarder
    IEC 60884-1 2006
    SFS 5610 2008
    NEK 502 2006
    SS 428 08 34 2004
    produktcertifieringar
    FIMKO
    NEMKO
    SEMKO
    IP-kapslingsklass
    IP21
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-18
    Storlek 12.2 MB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-09-27
    Storlek 1.9 MB
    Datum 2018-09-27
    Storlek 368.8 KB
    Datum 2018-09-27
    Storlek 298.1 KB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-01-06
    Storlek 73.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.