Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 183500600 Schneider Electric

Visa alla Aqua Stark

Aqua Stark - 183500600

Strömställare och tryckknappar

Bild av 183500600 Schneider Electric
Visa alla Aqua Stark
Aqua Stark - 183500600
Strömställare och tryckknappar

Aqua-Stark Strömställare 2-polig IP44 skruvanslutning Polarvit

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    1835006
  • EAN-kod
    6438054013761
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Aqua-Stark
    produkt eller komponenttyp
    Strömställare
    produktbeskrivning
    Komplett produkt
    färgton
    Polarvit NCS 0502-Y
    kvantitet per set
    5 st
    Teknisk data
    aktor
    Vippa
    form
    Fyrkant
    apparatmontering
    Utanpåliggande
    funktion
    2-pol
    koppling
    [2]
    märkström
    16 A, 230 V AC
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar
    antalet överkopplingsklämmor
    2
    typ av skruvhuvud
    Pozidrive 1 / kombi (+/-)
    anslutningskapacitet
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² (fast)
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² (fåtrådig (FK))
    material
    PC/ABS
    montering
    Med skruv underdel
    höjd
    75 mm
    bredd
    60 mm
    utskjutande mått
    46 mm
    Miljö
    standarder
    EN 60669-1
    produktcertifieringar
    CE
    FIMKO
    NEMKO
    SEMKO
    IP-kapslingsklass
    IP44 inomhus/utomhus
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-08
    Storlek 1.1 MB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-08-23
    Storlek 463.4 KB
    Datum 2018-12-05
    Storlek 244 KB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2015-10-02
    Storlek 85.6 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.