Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Aqua Stark
Bild av 183500700 Schneider Electric

183500700

E-nummer: 1835007

Green premium brand logo
Bild av 183500700 Schneider Electric
183500700
E-nummer: 1835007
Green premium brand logo

Aqua-Stark Vridströmställare 2-polig IP44. skruvanslutning Polarvit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    6438054013778
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Aqua-Stark
    typ av produkt eller komponent
    Vridströmställare
    produktbeskrivning
    Komplett produkt
    färg
    Polarvit (NCS 0502-Y)
    kvantitet per set
    Sats med 5
    Teknisk data
    knapp
    Vred
    form
    Fyrkant
    apparatmontering
    Utanpåliggande
    funktion
    2-pol
    koppling
    [2]
    märkström
    16 A at 230 V AC
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar
    antalet överkopplingsklämmor
    2
    typ av skruvhuvud
    Pozidrive 1 / kombi (+/-)
    anslutningskapacitet
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
    material
    PC/ABS
    montering
    Med skruv: underdel
    höjd
    75 mm
    bredd
    60 mm
    utskjutande mått
    55 mm
    Miljö
    standarder
    EN 60669-1
    produktcertifieringar
    NEMKO
    CE
    FIMKO
    SEMKO
    IP-kapslingsklass
    IP54 inomhus/utomhus
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    96,000 g
    Förpackning 1 höjd
    75,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    55,000 mm
    Förpackning 1 längd
    60,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    Enligt våra försäljningsvillkor
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska7
    • engelska4
    • franska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Schneider Electrics BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Schneider Electrics BÄSTA VAL har samlat de bästa och populära produkterna och tjänsterna på ettoch samma ställe – vi hoppas det ska underlätta din vardag. Här hittar du information om områdena för Wibe kabelstegar, Canalis kanalskenor KBA, KBB och KBC, Thorsman installationssystem, installationsmateriel, KNX, DCL lamputtag, normsystem Resi9, strömbrytare och uttag i serierna Exxact, Aqua-Stark, Argus, Robust och Renova, elbilsladdare EVlink, nätverk Actassi och arbetsbelysning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Schneider Electrics BÄSTA VAL har samlat de bästa och populära produkterna och tjänsterna på ettoch samma ställe – vi hoppas det ska underlätta din vardag. Här hittar du information om områdena för Wibe kabelstegar, Canalis kanalskenor KBA, KBB och KBC, Thorsman installationssystem, installationsmateriel, KNX, DCL lamputtag, normsystem Resi9, strömbrytare och uttag i serierna Exxact, Aqua-Stark, Argus, Robust och Renova, elbilsladdare EVlink, nätverk Actassi och arbetsbelysning.
    Tål mer än andra, Pansar, Robust, Aqua Stark och Aqua Blå (Version 2.1)
    Beskrivning
    Dessa produktfamiljer inom uttag och strömställare är speciellt designade för tuffa miljöer. Du hitar produkter med högre IP-klass (täthet), IK-klassade produkter för slagtålighet, brandtåliga produkter samt även produkter för kemikalieresistens (motståndskraft mot vegetabiliska oljor och ammoniak).
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.8 MB
    Datum 2019-03-04
    Beskrivning
    Dessa produktfamiljer inom uttag och strömställare är speciellt designade för tuffa miljöer. Du hitar produkter med högre IP-klass (täthet), IK-klassade produkter för slagtålighet, brandtåliga produkter samt även produkter för kemikalieresistens (motståndskraft mot vegetabiliska oljor och ammoniak).
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 668 KB
    Datum 2020-03-11
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 211.4 KB
    Datum 2020-03-06
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 931.3 KB
    Datum 2020-02-28
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 201.5 KB
    Datum 2020-10-05
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    183500700 : Aqua-Stark Vridströmställare 2-polig IP44. skruvanslutning Polarvit
    Beskrivning
    Aqua-Stark Vridströmställare 2-polig IP44. skruvanslutning Polarvit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Aqua-Stark Vridströmställare 2-polig IP44. skruvanslutning Polarvit
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 85.6 KB
    Datum 2008-10-07
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    183500700 : 183500700_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    183500700_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    183500700_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    183500700 : Aqua-Stark Vridströmställare 2-polig IP44. skruvanslutning Polarvit
    Beskrivning
    Aqua-Stark Vridströmställare 2-polig IP44. skruvanslutning Polarvit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Aqua-Stark Vridströmställare 2-polig IP44. skruvanslutning Polarvit
    Utbytesdokument
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.4)
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 538.3 KB
    Datum 2020-10-20
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.