Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Aqua Stark
Bild av 183508000 Schneider Electric

183508000

E-nummer: 1835080

Green premium brand logo
Bild av 183508000 Schneider Electric
183508000
E-nummer: 1835080
Green premium brand logo

Aqua-Stark Vägguttag 2-vägs jordat IP44 skruvanslutning Polarvit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    6438054015178
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Aqua-Stark
    typ av produkt eller komponent
    Vägguttag
    kvantitet per set
    Sats med 5
    uttagstyp
    Gångjärnslock
    produktbeskrivning
    Komplett produkt
    färg
    Polarvit (NCS 0502-Y)
    Teknisk data
    antal kraftuttag
    2 x 2-pol jordat med petskydd, sidjord
    apparatmontering
    Utanpåliggande
    märkström
    16 A vid 250 V AC
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar
    antalet överkopplingsklämmor
    2
    typ av skruvhuvud
    Pozidrive 1 / kombi (+/-)
    anslutningskapacitet
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
    material
    PC/ABS
    montering
    Med skruvar: underdel
    höjd
    75 mm
    bredd
    88 mm
    utskjutande mått
    49 mm
    nätverksfrekvens
    50...60 Hz
    Miljö
    standarder
    IEC 60884-1
    SFS 5610:2004
    SS 428 08 34
    NEK 502:2006
    produktcertifieringar
    SEMKO
    NEMKO
    FIMKO
    IP-kapslingsklass
    IP44
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    148 g
    Förpackning 1 höjd
    8 cm
    Förpackning 1 bredd
    5 cm
    Förpackning 1 längd
    9 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska7
    • engelska5
    • finska1
    • franska1
    • norska1
    • tyska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Schneider Electric's BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    Tål mer än andra, Pansar, Robust, Aqua Stark och Aqua Blå (Version 2.1)
    Beskrivning
    Dessa produktfamiljer inom uttag och strömställare är speciellt designade för tuffa miljöer. Du hitar produkter med högre IP-klass (täthet), IK-klassade produkter för slagtålighet, brandtåliga produkter samt även produkter för kemikalieresistens (motståndskraft mot vegetabiliska oljor och ammoniak).
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.8 MB
    Datum 2019-03-04
    Beskrivning
    Dessa produktfamiljer inom uttag och strömställare är speciellt designade för tuffa miljöer. Du hitar produkter med högre IP-klass (täthet), IK-klassade produkter för slagtålighet, brandtåliga produkter samt även produkter för kemikalieresistens (motståndskraft mot vegetabiliska oljor och ammoniak).
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 742.2 KB
    Datum 2017-01-11
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 209.3 KB
    Datum 2018-02-12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 280 KB
    Datum 2015-12-16
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 386 KB
    Datum 2013-06-13
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 212.3 KB
    Datum 2020-04-14
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    183508000 : Aqua-Stark Vägguttag 2-vägs jordat IP44 skruvanslutning Polarvit
    Beskrivning
    Aqua-Stark Vägguttag 2-vägs jordat IP44 skruvanslutning Polarvit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-25
    Beskrivning
    Aqua-Stark Vägguttag 2-vägs jordat IP44 skruvanslutning Polarvit
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 85.6 KB
    Datum 2008-10-07
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    183508000 : Aqua-Stark Vägguttag 2-vägs jordat IP44 skruvanslutning Polarvit
    Beskrivning
    Aqua-Stark Vägguttag 2-vägs jordat IP44 skruvanslutning Polarvit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-25
    Beskrivning
    Aqua-Stark Vägguttag 2-vägs jordat IP44 skruvanslutning Polarvit
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.