Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 18750 Schneider Electric

Visa alla Acti 9 NG125

Acti 9 NG125 - 18750

Dvärgbrytare

Bild av 18750 Schneider Electric
Visa alla Acti 9 NG125
Acti 9 NG125 - 18750
Dvärgbrytare

NG125L 2P B kurva 10A brytförmåga 50kA vid 415V AC enl EN60947-2, 3 mod

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430187509
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    NG125
    produktfamilj
    Acti 9
    produktnamn
    Acti 9 NG125
    produkt eller komponenttyp
    Dvärgbrytare
    enhetens korta namn
    NG125L
    enhetsapplikation
    Distribution
    poltal
    2P
    antal skyddade poler
    2
    neutralledares placering
    Vänster
    [In] märkström
    10 A vid 40 °C
    typ av nät
    AC
    DC
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    kurvkod
    B
    brytförmåga
    100 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    50 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    15 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
    40 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    36 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - <= 250 V DC
    använd kategori
    Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med IEC 60947-2
    Teknisk data
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    Ue märkspänning
    <= 250 V DC
    220...240 V AC 50/60 Hz
    380...415 V AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    500 V AC 50/60 Hz
    magnetisk utlösningsnivå
    4 x In
    [ICS] servicebrytförmåga
    75 kA vid 75 % av brytförmågan överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    37.5 kA vid 75 % av brytförmågan överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    30 kA vid 75 % av brytförmågan överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    11.25 kA vid 75 % av brytförmågan överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
    50 kA vid 100 % av brytförmågan överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 250 V DC
    [Ui] isolationsspänning
    690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    [Uimp] max stötspänning
    8 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    positionsindikering
    Ja
    manövertyp
    Vippa
    Manuell triptest
    lokal indikering
    TILL/FRÅN indikering
    Trip indikering
    montagesätt
    Clip-on
    montagefästen
    35 mm symmetrisk DIN-skena
    kombinerad skenfördelning kompabilitet
    Ja
    9 mm modul
    6
    höjd
    103 mm
    bredd
    54 mm
    djup
    81 mm
    produktens vikt
    0.48 kg
    mekanisk livslängd
    20000 cykler
    elektrisk livslängd
    10000 cykler
    förberedd för hänglås
    Låsbar med hänglås
    beskrivning låsmöjligheter
    Integrerad låsbygel
    anslutningar - plintar
    Tunnelplintar 1.5...50 mm² stela skenor
    Tunnelplintar 1...35 mm² flexibel
    kabelns skallängd
    20 mm
    åtdragningsmoment
    3.5 N.m
    jordfelsskydd
    Separat block
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-2
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK05 överensstämmer med EN/IEC 62262
    föroreningsgrad
    3 överensstämmer med IEC 60947-2
    överspänningskategori
    IV
    tropicalisation
    2 överensstämmer med IEC 60068-1
    relativ fuktighet
    95 % 55 °C
    användningshöjd
    2000 m
    omgivningstemeperatur vid drift
    -30...70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40...70 °C
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2013-03-18
    Storlek 406.6 KB
    Raiser
    Datum 2011-10-02
    Storlek 2.1 MB
    Datum 2011-10-02
    Storlek 1.7 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    NG125 2P
    Datum 2018-12-21
    Storlek 466 KB
    Datum 2018-12-21
    Storlek 611.1 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-17
    Storlek 394.3 KB
    Skrotningsinstruktion
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2011-10-17
    Storlek 233.4 KB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2012-10-18
    Storlek 1.3 MB
    Tekniskt datablad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-01-23
    Storlek 1.7 MB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.