Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av 2032027 Schneider Electric

2032027

E-nummer: 1500141

Green premium brand logo
Bild av 2032027 Schneider Electric
2032027
E-nummer: 1500141
Green premium brand logo

Spikclips TC 7-10 Grå, spik 25mm, härd/galv stål m zinkbeläggn. 100st/fp

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7315882032029
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Spikclips
    enhetens korta namn
    TC
    enhetsapplikation
    Installation av rund kabel
    produktdestination
    Round cable 7...10 mm
    typ av installation
    Inomhus
    tillgänglig utrustning
    Spik
    spikdiameter
    1,6 mm
    längd
    25 mm
    inbyggnadsdjup
    16 mm
    Teknisk data
    färg
    Grå (NCS 5402-Y)
    material
    Clip: PP (polypropylene)
    Nail: electroplated hardened steel
    omgivningstemeperatur vid drift
    −40…80 °C
    Miljö
    miljökarakteristik
    Slagtålighet
    Halogenfri
    UV resistent
    kvantitet per set
    Sats om 100
    produktens vikt
    0,00084 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,840 g
    Förpackning 1 höjd