Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av 2191512 Schneider Electric

2191512

E-nummer: 1504057

Bild av 2191512 Schneider Electric
2191512
E-nummer: 1504057

Skruvclips TCS-C5M 14-18 Vit, skruv 26mm PH2, syrafast rostfritt stål, 100st/fp

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7332418020763
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Skruvclips
    enhetens korta namn
    TCS
    enhetsapplikation
    Installation av rund kabel
    tillgänglig utrustning
    Skruv
    färg
    Vit (NCS S 0500-N)
    kvantitet per set
    Sats om 100
    Teknisk data
    typ av installation
    Inomhus/utomhus
    montagefästen
    Tak
    Vägg
    typ av skruvhuvud
    Krysspår
    typ av skruvmejsel
    Philips nr 2
    produktdestination
    14…18 mm rund kabel
    längd
    41 mm
    inbyggnadsdjup
    26 mm
    skruvdiameter
    5 mm
    material
    PP (polypropylene): clip
    acid-proof stainless steel AISI 316, C5-M: screw
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −40…80 °C
    miljökarakteristik