Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av 2191514 Schneider Electric

2191514

E-nummer: 1504059

Bild av 2191514 Schneider Electric
2191514
E-nummer: 1504059

Skruvclips TCS-C5M 22-26 Vit, skruv 20mm PH2, syrafast rostfritt stål, 100st/fp

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7332418020787
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Skruvclips
    enhetens korta namn
    TCS
    enhetsapplikation
    Installation av rund kabel
    tillgänglig utrustning
    Skruv
    färg
    Vit (NCS S 0500-N)
    kvantitet per set
    Sats om 50
    Teknisk data
    typ av installation
    Inomhus/utomhus
    montagefästen
    Tak
    Vägg
    typ av skruvhuvud
    Krysspår
    typ av skruvmejsel
    Philips nr 2
    produktdestination
    22…26 mm rund kabel
    längd
    41 mm
    inbyggnadsdjup
    20 mm
    skruvdiameter
    5 mm
    material
    PP (polypropylene): clip
    acid-proof stainless steel AISI 316, C5-M: screw
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −40…80 °C
    miljökarakteristik
    UV resistent