Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multi 9
Bild av 26923 Schneider Electric

26923

E-nummer: 2165090

Bild av 26923 Schneider Electric
26923
E-nummer: 2165090

Hjälpkontakt 1vxl kont. för jordfelsbrytare ID i multi9 serien, 0,5 mod

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303430269236
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    range of product
    Multi 9
    typ av produkt eller komponent
    OC-kontakt
    enhetens korta namn
    OFS
    signalkontaktssammansättning
    1 C/O
    [In] märkström
    3 A: 380...415 V AC - 50/60 Hz
    6 A: 220...240 V AC - 50/60 Hz
    1 A: 130 V DC
    1,5 A: 60 V DC
    2 A: 48 V DC
    6 A: 24 V DC
    9mm modul
    1
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Multi 9 Multi 9 C60 C60BP
    Multi 9 Multi 9 C60 C60BPR
    Multi 9 Multi 9 C60 C60SP
    Multi 9 Multi 9 GFP GFP
    Multi 9 Multi 9 C60H-DC C60H-DC
    montagesätt
    Fast
    montagefästen
    DIN-skena
    Höjd
    84 mm
    bredd
    9 mm
    djup
    73 mm
    anslutningar - plintar
    Snabbanslutning2 kabel (kablar) 1,5 mm² - flexibel
    Snabbanslutning2 kabel (kablar) 1,5 mm² - solid
    Snabbanslutning1 kabel (kablar) 0,5…2,5 mm² - flexibel
    Snabbanslutning1 kabel (kablar) 0,5…2,5 mm² - solid
    kabelns skallängd
    9 mm
    åtdragningsmoment
    1 N.m
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    produktcertifieringar
    NEMKO
    DEMKO
    SEMKO
    CEBEC
    FIMKO
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    föroreningsgrad
    3 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    tropicalisation
    2 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    relativ fuktighet
    95 % vid 55 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…50 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    42 g
    Förpackning 1 höjd
    2 cm
    Förpackning 1 bredd
    8 cm
    Förpackning 1 längd
    9,5 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BB1
    Förpackning 2 antal enheter
    12
    Förpackning 2 vikt
    577 g
    Förpackning 2 höjd
    9 cm
    Förpackning 2 bredd
    10 cm
    Förpackning 2 längd
    25,5 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S03
    Förpackning 3 antal enheter
    108
    Förpackning 3 vikt
    5,906 kg
    Förpackning 3 höjd
    30 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska5
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 14.7 MB
    Datum 2020-03-11
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    OF.S (Version revision 00)
    Filer i dokument
    pdf
    124.8 KB
    pdf
    125.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 249.9 KB
    Datum 2008-07-16
    Filer i dokument
    pdf
    124.8 KB
    pdf
    125.1 KB
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 484.5 KB
    Datum 2005-03-02
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26923 : Hjälpkontakt 1vxl kont. för jordfelsbrytare ID i multi9 serien, 0,5 mod
    Beskrivning
    Hjälpkontakt 1vxl kont. för jordfelsbrytare ID i multi9 serien, 0,5 mod
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Hjälpkontakt 1vxl kont. för jordfelsbrytare ID i multi9 serien, 0,5 mod
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26923 : Hjälpkontakt 1vxl kont. för jordfelsbrytare ID i multi9 serien, 0,5 mod
    Beskrivning
    Hjälpkontakt 1vxl kont. för jordfelsbrytare ID i multi9 serien, 0,5 mod
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Hjälpkontakt 1vxl kont. för jordfelsbrytare ID i multi9 serien, 0,5 mod
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26923 : Hjälpkontakt 1vxl kont. för jordfelsbrytare ID i multi9 serien, 0,5 mod
    Beskrivning
    Hjälpkontakt 1vxl kont. för jordfelsbrytare ID i multi9 serien, 0,5 mod
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Hjälpkontakt 1vxl kont. för jordfelsbrytare ID i multi9 serien, 0,5 mod
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
<