Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multi 9
Bild av 26924 Schneider Electric
Utgången

26924

E-nummer: 2114601

Green premium brand logo
Bild av 26924 Schneider Electric
Utgången
26924
E-nummer: 2114601
Green premium brand logo

Hjälpkontakt OF 1 vxl kontakt för C60, 0,5 mod

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303430269243
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

26924 ersätts med:
Produkt
Antal
M9A26924
Antal
1
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 31 december 2018
1
  • Produktdata
    range of product
    Multi 9
    typ av produkt eller komponent
    OC-kontakt
    enhetens korta namn
    OF
    signalkontaktssammansättning
    1 C/O
    [In] märkström
    3 A: 380...415 V AC - 50/60 Hz
    6 A: 220...240 V AC - 50/60 Hz
    1 A: 130 V DC
    1,5 A: 60 V DC
    2 A: 48 V DC
    6 A: 24 V DC
    9mm modul
    1
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Multi 9 Multi 9 C60
    Multi 9 Multi 9 C60H-DC
    Multi 9 Multi 9 C60CTRL
    Acti 9 Acti 9 DPN Vigi
    Acti 9 Acti 9 RCCB-ID
    Acti 9 Acti 9 iSW-NA
    montagesätt
    Fast
    montagefästen
    DIN-skena
    Höjd
    84 mm
    Bredd
    9 mm
    Djup
    73 mm
    anslutningar - plintar
    Snabbanslutning2 kabel (kablar) 1,5 mm² - flexibel
    Snabbanslutning2 kabel (kablar) 1,5 mm² - solid
    Snabbanslutning1 kabel (kablar) 0,5…2,5 mm² - flexibel
    Snabbanslutning1 kabel (kablar) 0,5…2,5 mm² - solid
    kabelns skallängd
    9 mm
    åtdragningsmoment
    1 N.m
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    produktcertifieringar
    ASTA
    KEMA
    ASEFA
    LCIE
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    föroreningsgrad
    3 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    tropicalisation
    2 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    relativ fuktighet
    95 % vid 55 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…50 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,039 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,080 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,018 dm
    Förpackning 1 längd
    0,090 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska4
    • engelska3
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 484.5 KB
    Datum 2005-03-02
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26924 : 26924_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    26924_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    26924_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2015-07-16
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 188 KB
    Datum 2015-07-16
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26924 : 26924_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    26924_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    26924_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26924 : 26924_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    26924_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    26924_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.