Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multi 9
Bild av 26925 Schneider Electric
Utgången

26925

E-nummer: 2112632

Green premium brand logo
Bild av 26925 Schneider Electric
Utgången
26925
E-nummer: 2112632
Green premium brand logo

Hjälpkontakt OF med 1 växlande kontakt, 240V, 6A för UL serierna, 0,5 mod

Visa fler egenskaper
Kommersiell status
Utgått den 31 december 2018
  • EAN-kod
    3303430269250
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

26925 ersätts med:
Produkt
Antal
M9A26924
Antal
1
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 31 december 2018
1
  • Produktdata
    range of product
    Multi 9
    typ av produkt eller komponent
    OC-kontakt
    enhetens korta namn
    OF
    signalkontaktssammansättning
    1 C/O
    [In] märkström
    6 A: 220...240 V AC - 50/60 Hz
    1 A: 130 V DC
    1,5 A: 60 V DC
    2 A: 48 V DC
    3 A: 277 V AC - 50/60 Hz
    6 A: 12...24 V DC
    9mm modul
    1
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Multi 9 Multi 9 C60
    Multi 9 Multi 9 C60H-DC
    Acti 9 Acti 9 iSW-NA
    montagesätt
    Fast
    montagefästen
    DIN-skena
    Höjd
    85 mm
    Bredd
    9 mm
    Djup
    73,5 mm
    anslutningar - plintar
    Pad terminal1 kabel (kablar) 2,5 mm² - solid
    Pad terminal2 kabel (kablar) 1,5 mm² - solid
    kabelns skallängd
    9 mm
    åtdragningsmoment
    1 N.m
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    produktcertifieringar
    LCIE
    KEMA
    ASTA
    ASEFA
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    föroreningsgrad
    3 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    tropicalisation
    2 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    relativ fuktighet
    95 % vid 55 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…50 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    38 g
    Förpackning 1 höjd
    2 cm
    Förpackning 1 bredd
    7,7 cm
    Förpackning 1 längd
    9 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska3
    • engelska2
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26925 : Hjälpkontakt OF med 1 växlande kontakt, 240V, 6A för UL serierna, 0,5 mod
    Beskrivning
    Hjälpkontakt OF med 1 växlande kontakt, 240V, 6A för UL serierna, 0,5 mod
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    Hjälpkontakt OF med 1 växlande kontakt, 240V, 6A för UL serierna, 0,5 mod
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2015-07-16
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 188 KB
    Datum 2015-07-16
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26925 : Hjälpkontakt OF med 1 växlande kontakt, 240V, 6A för UL serierna, 0,5 mod
    Beskrivning
    Hjälpkontakt OF med 1 växlande kontakt, 240V, 6A för UL serierna, 0,5 mod
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    Hjälpkontakt OF med 1 växlande kontakt, 240V, 6A för UL serierna, 0,5 mod
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26925 : Hjälpkontakt OF med 1 växlande kontakt, 240V, 6A för UL serierna, 0,5 mod
    Beskrivning
    Hjälpkontakt OF med 1 växlande kontakt, 240V, 6A för UL serierna, 0,5 mod
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    Hjälpkontakt OF med 1 växlande kontakt, 240V, 6A för UL serierna, 0,5 mod
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.