Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   C60L-MA
Bild av 26929 Schneider Electric
Utgången

26929

E-nummer: 2114602

Green premium brand logo
Bild av 26929 Schneider Electric
Utgången
26929
E-nummer: 2114602
Green premium brand logo

Hjälpkont+hjälp/signalkont OF+OF/SD för C60N och C60H. Montera på väster sida.

Visa fler egenskaper
Kommersiell status
Utgått den 31 december 2018
  • EAN-kod
    3303430269298
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

26929 ersätts med:
Produkt
Antal
M9A26929
Antal
1
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 31 december 2018
1
  • Produktdata
    range of product
    Multi 9
    typ av produkt eller komponent
    Dubbel OC eller felkontakt
    enhetens korta namn
    OF och OF eller OF och SD
    signalkontaktssammansättning
    2 C/O
    [In] märkström
    1 A: 130 V DC
    2 A: 48 V DC
    6 A: 24 V DC
    3 A: 415 v AC - 50/60 Hz
    6 A: 240 V AC - 50/60 Hz
    9mm modul
    1
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Multi 9 Multi 9 C60
    Multi 9 Multi 9 C60CTRL
    Acti 9 Acti 9 DPN Vigi
    Acti 9 Acti 9 RCCB-ID
    Acti 9 Acti 9 iSW-NA
    montagesätt
    Fast
    montagefästen
    DIN-skena
    Höjd
    84 mm
    bredd
    9 mm
    djup
    73 mm
    anslutningar - plintar
    Snabbanslutning2 kabel (kablar) 1,5 mm² - flexibel
    Snabbanslutning2 kabel (kablar) 1,5 mm² - solid
    Snabbanslutning1 kabel (kablar) 0,5…2,5 mm² - flexibel
    Snabbanslutning1 kabel (kablar) 0,5…2,5 mm² - solid
    kabelns skallängd
    9 mm
    åtdragningsmoment
    1 N.m
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    produktcertifieringar
    LCIE
    ASEFA
    KEMA
    ASTA
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    föroreningsgrad
    3 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    tropicalisation
    2 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    relativ fuktighet
    95 % vid 55 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…50 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,052 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,200 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,780 dm
    Förpackning 1 längd
    0,940 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska4
    • engelska2
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 484.5 KB
    Datum 2005-03-02
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26929 : Hjälpkont+hjälp/signalkont OF+OF/SD för C60N och C60H. Montera på väster sida.
    Beskrivning
    Hjälpkont+hjälp/signalkont OF+OF/SD för C60N och C60H. Montera på väster sida.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    Hjälpkont+hjälp/signalkont OF+OF/SD för C60N och C60H. Montera på väster sida.
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2015-07-16
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26929 : Hjälpkont+hjälp/signalkont OF+OF/SD för C60N och C60H. Montera på väster sida.
    Beskrivning
    Hjälpkont+hjälp/signalkont OF+OF/SD för C60N och C60H. Montera på väster sida.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    Hjälpkont+hjälp/signalkont OF+OF/SD för C60N och C60H. Montera på väster sida.
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26929 : Hjälpkont+hjälp/signalkont OF+OF/SD för C60N och C60H. Montera på väster sida.
    Beskrivning
    Hjälpkont+hjälp/signalkont OF+OF/SD för C60N och C60H. Montera på väster sida.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    Hjälpkont+hjälp/signalkont OF+OF/SD för C60N och C60H. Montera på väster sida.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.