Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multi 9
Bild av 26948 Schneider Electric
Utgången

26948

Green premium brand logo
Bild av 26948 Schneider Electric
Utgången
26948
Green premium brand logo

MX+OF shuntutl. med inbyggd OF kontakt för C60, 12-24V AC/DC, 1mod

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303430269489
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

26948 ersätts med:
Produkt
Antal
M9A26948
Antal
1
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 31 december 2018
1
  • Produktdata
    range of product
    Multi 9
    typ av produkt eller komponent
    Shuntutlösare med OC-kontakt
    enhetens korta namn
    MX + OF
    signalkontaktssammansättning
    1 C/O
    [Uc] manöverspänning
    12...24 V AC 50/60 Hz
    12...24 V DC
    9mm modul
    2
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Multi 9 Multi 9 C60
    Multi 9 Multi 9 ID
    Multi 9 Multi 9 N40
    lokal indikering
    Händelseindikering
    montagesätt
    Fast
    montagefästen
    35 mm symmetrisk DIN-skena
    Höjd
    82,5 mm
    Bredd
    18 mm
    Djup
    68 mm
    anslutningar - plintar
    Snabbanslutning - 1 kabel (kablar) 2,5 mm² - flexibel
    kabelns skallängd
    9 mm
    åtdragningsmoment
    1 N.m
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    produktcertifieringar
    KEMA
    LCIE
    ASTA
    ASEFA
    tropicalisation
    2 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    relativ fuktighet
    95 % vid 55 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…50 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,076 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,280 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,780 dm
    Förpackning 1 längd
    0,940 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska5
    • engelska3
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 379.9 KB
    Datum 2009-02-19
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MX Shunt trip (Version 1.0)
    Filer i dokument
    zip
    258.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 563.5 KB
    Datum 2013-07-19
    Filer i dokument
    zip
    258.5 KB
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26948 : MX+OF shuntutl. med inbyggd OF kontakt för C60, 12-24V AC/DC, 1mod
    Beskrivning
    MX+OF shuntutl. med inbyggd OF kontakt för C60, 12-24V AC/DC, 1mod
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    MX+OF shuntutl. med inbyggd OF kontakt för C60, 12-24V AC/DC, 1mod
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 385.8 KB
    Datum 2019-02-20
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26948 : MX+OF shuntutl. med inbyggd OF kontakt för C60, 12-24V AC/DC, 1mod
    Beskrivning
    MX+OF shuntutl. med inbyggd OF kontakt för C60, 12-24V AC/DC, 1mod
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    MX+OF shuntutl. med inbyggd OF kontakt för C60, 12-24V AC/DC, 1mod
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26948 : MX+OF shuntutl. med inbyggd OF kontakt för C60, 12-24V AC/DC, 1mod
    Beskrivning
    MX+OF shuntutl. med inbyggd OF kontakt för C60, 12-24V AC/DC, 1mod
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    MX+OF shuntutl. med inbyggd OF kontakt för C60, 12-24V AC/DC, 1mod
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.