Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   C60L-MA
Bild av 26949 Schneider Electric
Utgången

26949

Bild av 26949 Schneider Electric
Utgången
26949

MX+OF shuntutl. med inbyggd OF kontakt för C60, 12V AC/DC, 1mod

Visa fler egenskaper
26949  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430269496
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    range of product
    Multi 9
    typ av produkt eller komponent
    Shuntutlösare med OC-kontakt
    enhetens korta namn
    MX + OF
    signalkontaktssammansättning
    1 C/O
    [Uc] manöverspänning
    12 V DC
    12 V AC
    9mm modul
    2
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Multi 9 Multi 9 C60
    impulsvaraktighet
    8 ms
    lokal indikering
    Händelseindikering
    starteffekt (VA)
    20 VA
    montagesätt
    Fast
    montagefästen
    35 mm symmetrisk DIN-skena
    Höjd
    82,5 mm
    Bredd
    18 mm
    Djup
    68 mm
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    produktcertifieringar
    ASTA
    LCIE
    KEMA
    ASEFA
    tropicalisation
    2 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    relativ fuktighet
    95 % vid 55 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…50 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.