Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multi 9
Bild av 26963 Schneider Electric
Utgången

26963

Green premium brand logo
Bild av 26963 Schneider Electric
Utgången
26963
Green premium brand logo

Undersp.utlösare med fördröjn. MNs för C60, 220-240V AC, 1 mod

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303430269632
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

26963 ersätts med:
Produkt
Antal
M9A26963
Antal
1
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 31 december 2018
1
  • Produktdata
    range of product
    Multi 9
    typ av produkt eller komponent
    Underspänningsutlösare
    enhetens korta namn
    MNs
    [Uc] manöverspänning
    220...240 V AC 50/60 Hz
    Manövertyp
    Fördröjd
    9mm modul
    2
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Multi 9 Multi 9 C60
    Multi 9 Multi 9 ID
    Multi 9 Multi 9 N40
    Acti 9 Acti 9 iDPN
    lokal indikering
    Händelseindikering
    montagesätt
    Fast
    montagefästen
    35 mm symmetrisk DIN-skena
    Höjd
    82,5 mm
    Bredd
    18 mm
    Djup
    68 mm
    anslutningar - plintar
    Snabbanslutning - 1 kabel (kablar) 2,5 mm² - flexibel
    Snabbanslutning - 1 kabel (kablar) 2,5 mm² - solid
    Snabbanslutning - 2 kabel (kablar) 1,5 mm² - flexibel
    Snabbanslutning - 2 kabel (kablar) 1,5 mm² - solid
    kabelns skallängd
    9 mm
    åtdragningsmoment
    1 N.m
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    produktcertifieringar
    KEMA
    ASEFA
    LCIE
    ASTA
    tropicalisation
    2 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    relativ fuktighet
    95 % vid 55 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…50 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,067 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,940 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,300 dm
    Förpackning 1 längd
    0,800 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska5
    • engelska3
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 379.9 KB
    Datum 2009-02-19
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MNs 220 - 240 Vac (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    259.3 KB
    zip
    220.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 480.1 KB
    Datum 2013-07-19
    Filer i dokument
    stp
    259.3 KB
    zip
    220.9 KB
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26963 : 26963_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    26963_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    26963_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 270.4 KB
    Datum 2019-02-19
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26963 : 26963_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    26963_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    26963_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26963 : 26963_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    26963_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    26963_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.