Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multi 9
Bild av 26970 Schneider Electric

26970

E-nummer: 2114610

Bild av 26970 Schneider Electric
26970
E-nummer: 2114610

Låsadaptern för C60H DC, iDPN, DPN Vigi. De levereras i förpackning om 2 st

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303430269700
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Hänglåsenhet
    tillbehör / separat kategori
    Låsningstillbehör
    kvantitet per set
    Sats om 2
    Teknisk data
    nyckellås placering
    Vippa
    serie kompatibilitet
    Clario - iDPN
    Clario - iDPN Vigi
    Prodis - DT40
    Prodis - DT40 Vigi
    Prodis - DT40 Vigi K
    Prodis - DT40K
    Prodis - DT60
    Multi 9 - Multi 9 C60 C60 UL1077 -
    Multi 9 - Multi 9 C60 C60 UL489 -
    Multi 9 - Multi 9 C60 C60 UL489 DC -
    Multi 9 - Multi 9 C60 C60CTRL -
    Multi 9 - Multi 9 C60 C60NA-DC -
    Multi 9 - Multi 9 C60 C60PV-DC -
    Multi 9 - Multi 9 DPN
    Multi 9 - Multi 9 DPN Vigi
    Multi 9 - Multi 9 ID
    Multi 9 - Multi 9 K60 K60N -
    Multi 9 - Multi 9 N40
    Multi 9 - Multi 9 SW60 SW60-DC -
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,024 kg
    Förpackning 1 höjd
    2,200 cm
    Förpackning 1 bredd
    10,000 cm
    Förpackning 1 längd
    12,100 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk12
    • svenska9
    • engelska6
    • franska5
    • italienska5
    • ryska5
    • spanska5
    • tyska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Ta kontroll med Acti 9 - normprodukter och kapslingar (Version 5.0)
    Beskrivning
    Acti 9 är en serie normprodukter med flera unika funktioner som ger dig säkra, enkla och mer effektiva installationer. Med momenttillslag av kontakterna, temperaturkompensering för 50° C samt egenskaperna för kaskad/selektivitet med uppströms effektbrytare är denna serie av dvärgbrytare både innovativ och installationsvänlig.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.1 MB
    Datum 2019-12-20
    Beskrivning
    Acti 9 är en serie normprodukter med flera unika funktioner som ger dig säkra, enkla och mer effektiva installationer. Med momenttillslag av kontakterna, temperaturkompensering för 50° C samt egenskaperna för kaskad/selektivitet med uppströms effektbrytare är denna serie av dvärgbrytare både innovativ och installationsvänlig.
    Den smarta elcentralen - Resi9 med Wiser Energy (Version 3.0)
    Beskrivning
    Resi9 är ett innovativt normsystem för bostäder. Resi9 är skräddarsydd för bostäder och är lätt att installera i villor och lägenheter vare sig det är i nya byggnader eller renoveringar. Tack vare de tillhörande onlineverktygen är Resi9 enkel att konfigurera och driftsätta, vilket ger en mer effektiv och konkurrenskraftig installation.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2019-09-06
    Beskrivning
    Resi9 är ett innovativt normsystem för bostäder. Resi9 är skräddarsydd för bostäder och är lätt att installera i villor och lägenheter vare sig det är i nya byggnader eller renoveringar. Tack vare de tillhörande onlineverktygen är Resi9 enkel att konfigurera och driftsätta, vilket ger en mer effektiv och konkurrenskraftig installation.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 14.7 MB
    Datum 2020-03-11
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 711.1 KB
    Datum 2009-09-22
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 100.4 KB
    Datum 2007-03-13
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 450.3 KB
    Datum 2012-07-31
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26970 : Låsadaptern för C60H DC, iDPN, DPN Vigi. De levereras i förpackning om 2 st
    Beskrivning
    Låsadaptern för C60H DC, iDPN, DPN Vigi. De levereras i förpackning om 2 st
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Låsadaptern för C60H DC, iDPN, DPN Vigi. De levereras i förpackning om 2 st
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26970 : Låsadaptern för C60H DC, iDPN, DPN Vigi. De levereras i förpackning om 2 st
    Beskrivning
    Låsadaptern för C60H DC, iDPN, DPN Vigi. De levereras i förpackning om 2 st
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Låsadaptern för C60H DC, iDPN, DPN Vigi. De levereras i förpackning om 2 st
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26970 : Låsadaptern för C60H DC, iDPN, DPN Vigi. De levereras i förpackning om 2 st
    Beskrivning
    Låsadaptern för C60H DC, iDPN, DPN Vigi. De levereras i förpackning om 2 st
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Låsadaptern för C60H DC, iDPN, DPN Vigi. De levereras i förpackning om 2 st
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.