Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multi 9
Bild av 26975 Schneider Electric

26975

E-nummer: 2112690

Bild av 26975 Schneider Electric
26975
E-nummer: 2112690

Beröringsskydd för 1P dvärgbrytare C60. Förp. Om 2 st

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303430269755
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Beröringsskydd
    tillbehör / separat kategori
    Isoleringstillbehör
    kvantitet per set
    Sats om 2
    färg
    Grå
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Multi 9 Multi 9 C60
    Multi 9 Multi 9 C60CTRL
    Multi 9 Multi 9 C60H-DC
    Multi 9 Multi 9 C60 C60 UL1077
    Multi 9 Multi 9 ID
    antal poler
    1P
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    32 g
    Förpackning 1 höjd
    3 cm
    Förpackning 1 bredd
    7,5 cm
    Förpackning 1 längd
    7,5 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BB1
    Förpackning 2 antal enheter
    8
    Förpackning 2 vikt
    310 g
    Förpackning 2 höjd
    9 cm
    Förpackning 2 bredd
    8 cm
    Förpackning 2 längd
    22 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S03
    Förpackning 3 antal enheter
    80
    Förpackning 3 vikt
    3,604 kg
    Förpackning 3 höjd
    30 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska3
    • engelska2
    • franska1
    • italienska1
    • ryska1
    • spanska1
    • tyska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 14.7 MB
    Datum 2020-03-11
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 884.2 KB
    Datum 2009-09-24
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26975 : 26975_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    26975_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    26975_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26975 : 26975_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    26975_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    26975_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26975 : 26975_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    26975_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    26975_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.