Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multi 9
Bild av 26981 Schneider Electric

26981

E-nummer: 2112692

Bild av 26981 Schneider Electric
26981
E-nummer: 2112692

Ansutningsskydd 4P för C60. Förpackning om 2st

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303430269816
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

26981 ersätts med:
Produkt
Antal
A9A26981
Antal
1
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 01 januari 2011
1
  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Skruvsköld
    tillbehör / separat kategori
    Isoleringstillbehör
    kvantitet per set
    Sats om 2
    färg
    Grå
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Multi 9 Multi 9 C60
    Multi 9 Multi 9 C60H-DC
    Multi 9 Multi 9 C60 C60 UL1077
    Multi 9 Multi 9 ID
    Multi 9 Multi 9 C60 C60PV-DC
    Multi 9 Multi 9 C60 C60NA-DC
    Multi 9 Multi 9 SW60 SW60-DC
    antal poler
    1P + N
    1P
    3P + N
    2P
    4P
    3P
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    17 g
    Förpackning 1 höjd
    3 cm
    Förpackning 1 bredd
    11 cm
    Förpackning 1 längd
    11 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BB1
    Förpackning 2 antal enheter
    10
    Förpackning 2 vikt
    171 g
    Förpackning 2 höjd
    17 cm
    Förpackning 2 bredd
    5 cm
    Förpackning 2 längd
    13 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S03
    Förpackning 3 antal enheter
    240
    Förpackning 3 vikt
    4,504 kg
    Förpackning 3 höjd
    30 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska3
    • engelska2
    • franska1
    • italienska1
    • ryska1
    • spanska1
    • tyska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 14.7 MB
    Datum 2020-03-11
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 884.2 KB
    Datum 2009-09-24
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26981 : 26981_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    26981_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    26981_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26981 : 26981_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    26981_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    26981_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    26981 : 26981_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    26981_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    26981_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.