Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multi 9
Bild av 27060 Schneider Electric

27060

Bild av 27060 Schneider Electric
27060

Kabelanslutning för CU/AL till C60, C120, area 16mm2 - 50mm2

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303430270607
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    range of product
    Acti 9
    typ av produkt eller komponent
    Plint
    tillbehör / separat kategori
    Anslutningstillbehör
    Teknisk data
    [In] märkström
    100 A
    80 A
    63 A
    25 A
    32 A
    40 A
    50 A
    125 A
    anslutningar - plintar
    Kabelanslutning
    kabelns skallängd
    13 mm
    åtdragningsmoment
    10 N.m
    serie kompatibilitet
    Multi 9 Multi 9 C60
    Acti 9 Acti 9 C60H-DC
    Acti 9 Acti 9 iSW
    Acti 9 Acti 9 iC60
    Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
    Acti 9 Acti 9 iID
    Acti 9 Acti 9 iSW-NA
    Acti 9 Acti 9 SW60-DC
    Acti 9 Acti 9 C60NA-DC
    Acti 9 Acti 9 C120NA-DC
    Multi 9 Multi 9 ID
    Acti 9 Acti 9 DT60
    Acti 9 Acti 9 C120
    Acti 9 Vigi C120
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    20 g
    Förpackning 1 höjd
    2 cm
    Förpackning 1 bredd
    6 cm
    Förpackning 1 längd
    8 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BB1
    Förpackning 2 antal enheter
    12
    Förpackning 2 vikt
    340 g
    Förpackning 2 höjd
    12,5 cm
    Förpackning 2 bredd
    11 cm
    Förpackning 2 längd
    23 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S03
    Förpackning 3 antal enheter
    144
    Förpackning 3 vikt
    4,58 kg
    Förpackning 3 höjd
    30 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska3
    • engelska2
    • franska1
    • italienska1
    • spanska1
    • tyska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 14.7 MB
    Datum 2020-03-11
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 159.2 KB
    Datum 2011-09-30
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    27060 : 27060_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    27060_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-01
    Beskrivning
    27060_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    27060 : 27060_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    27060_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-01
    Beskrivning
    27060_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    27060 : 27060_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    27060_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-01
    Beskrivning
    27060_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.