Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multi 9
Bild av 27062 Schneider Electric

27062

E-nummer: 2114612

Bild av 27062 Schneider Electric
27062
E-nummer: 2114612

Mellanstycke 9mm för multi9 serien, används för att ventilera mellan apparater.

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303430270621
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    range of product
    Multi 9
    typ av produkt eller komponent
    Distans
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Multi 9 Multi 9 C60
    montagesätt
    Clip-on
    placering (vid montage)
    Skena
    9mm modul
    1
    färg
    Grå
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    14 g
    Förpackning 1 höjd
    1 cm
    Förpackning 1 bredd
    6,7 cm
    Förpackning 1 längd
    8,1 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BB1
    Förpackning 2 antal enheter
    18
    Förpackning 2 vikt
    307 g
    Förpackning 2 höjd
    10 cm
    Förpackning 2 bredd
    9 cm
    Förpackning 2 längd
    18 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S04
    Förpackning 3 antal enheter
    432
    Förpackning 3 vikt
    8,211 kg
    Förpackning 3 höjd
    30 cm
    Förpackning 3 bredd
    40 cm
    Förpackning 3 längd
    60 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska3
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 14.7 MB
    Datum 2020-03-11
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    27062 : Mellanstycke 9mm för multi9 serien, används för att ventilera mellan apparater.
    Beskrivning
    Mellanstycke 9mm för multi9 serien, används för att ventilera mellan apparater.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Mellanstycke 9mm för multi9 serien, används för att ventilera mellan apparater.
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    27062 : Mellanstycke 9mm för multi9 serien, används för att ventilera mellan apparater.
    Beskrivning
    Mellanstycke 9mm för multi9 serien, används för att ventilera mellan apparater.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Mellanstycke 9mm för multi9 serien, används för att ventilera mellan apparater.
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    27062 : Mellanstycke 9mm för multi9 serien, används för att ventilera mellan apparater.
    Beskrivning
    Mellanstycke 9mm för multi9 serien, används för att ventilera mellan apparater.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Mellanstycke 9mm för multi9 serien, används för att ventilera mellan apparater.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.