Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Compact NS80H MA
Bild av 28040 Schneider Electric
Utgången

28040

E-nummer: 3188450

Bild av 28040 Schneider Electric
Utgången
28040
E-nummer: 3188450

Fäste för DIN-skena, passande NS80HMA/NSC100

Visa fler egenskaper
28040  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430280408
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    NS80H-MA
    NSE75...100
    NSC100
    enhetens korta namn
    Platta för DIN-skena
    typ av produkt eller komponent
    Adapter DIN-skena
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    serie kompatibilitet
    Compact NS
    Compact Compact UL
    Compact Compact NSC
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    126 g
    Förpackning 1 höjd
    0,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    8,8 cm
    Förpackning 1 längd
    12,8 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk3
    • svenska1
    • engelska2
    • franska1
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 375.1 KB
    Datum 2005-02-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28040 : 28040_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    28040_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    28040_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 960.5 KB
    Datum 2006-01-23
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.