Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Compact NS80H MA
Bild av 28052 Schneider Electric
Utgången

28052

Green premium brand logo
Bild av 28052 Schneider Electric
Utgången
28052
Green premium brand logo

Vridhandtag, förlängt med axel, svart, för NS80HMA/NSC100

Visa fler egenskaper
28052  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430280521
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    NSE75...100
    NS80H-MA
    typ av produkt eller komponent
    Vridhandtag
    tillbehör / separat typ
    Manövertillbehör
    färg frontplåt handtag
    Svart
    vridhandtag för hänglås
    1 till 3 hänglås
    vridhandtag montage
    Front
    Teknisk data
    färg på handtag
    Svart
    typ av montering för vridhandtag
    Förlängd
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,686 kg
    Förpackning 1 höjd
    12,000 cm
    Förpackning 1 bredd
    12,000 cm
    Förpackning 1 längd
    48,500 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska2
    • engelska4
    • franska2
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 599.1 KB
    Datum 2005-02-03
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 639.2 KB
    Datum 2005-02-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28052 : 28052_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    28052_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    28052_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 220 KB
    Datum 2015-12-22
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 392.7 KB
    Datum 2015-12-22
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28052 : 28052_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    28052_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    28052_REACH_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.