Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Compact NS80H MA
Bild av 28078 Schneider Electric
Utgången

28078

Bild av 28078 Schneider Electric
Utgången
28078

Shuntutlösare MX 250V DC för NS80HMA/NSC100

Visa fler egenskaper
28078  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430280781
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    enhetens korta namn
    MX
    typ av produkt eller komponent
    Spänningsutlösare
    enhetsapplikation
    Manövrering
    serie kompatibilitet
    Compact NS
    Compact Compact NSC
    Compact Compact NSE
    Compact Compact NG
    spänningsfrigörar typ
    Frånslagstid shuntutlösare
    [Uc] manöverspänning
    250 V DC
    Teknisk data
    kontrollsignaltyp
    Underhållen
    Impuls
    impulsvaraktighet
    >= 20 ms
    tröskelutlösningsspänning
    0.7...1.1 x Un
    bryttid
    50 ms
    hjälpkontaktsplint
    Skruvplint0…1,5 mm²
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,073 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,400 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,620 dm
    Förpackning 1 längd
    0,830 dm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk3
    • svenska2
    • engelska1
    • franska1
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 403.1 KB
    Datum 2005-02-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28078 : Shuntutlösare MX 250V DC för NS80HMA/NSC100
    Beskrivning
    Shuntutlösare MX 250V DC för NS80HMA/NSC100
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Shuntutlösare MX 250V DC för NS80HMA/NSC100
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28078 : Shuntutlösare MX 250V DC för NS80HMA/NSC100
    Beskrivning
    Shuntutlösare MX 250V DC för NS80HMA/NSC100
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Shuntutlösare MX 250V DC för NS80HMA/NSC100
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.