Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Compact NSC100
Bild av 28120 Schneider Electric
Utgången

28120

Bild av 28120 Schneider Electric
Utgången
28120

Effektbrytare NSC100N 3 pol 16 A

Visa fler egenskaper
28120  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430281207
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Compact
    produktfamilj
    Compact
    produktnamn
    Compact NSC
    enhetens korta namn
    Compact NSC100N
    typ av produkt eller komponent
    Effektbrytare
    enhetsapplikation
    Distribution
    antal poler
    3P
    typ av nät
    AC
    DC
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [In] märkström
    100 A vid 40 °C
    [Ui] isolationsspänning
    750 V överensstämmer med IEC 60947-2
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV överensstämmer med IEC 60947-2
    Ue märkspänning
    250 V överensstämmer med IEC 60947-2 DC
    690 V överensstämmer med IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
    kapacitet för brytare
    N
    brytförmåga
    10 kA överensstämmer med UL 508 vid 600 V AC 50/60 Hz
    18 kA överensstämmer med UL 508 vid 480 V AC 50/60 Hz
    42 kA överensstämmer med UL 508 vid 240 V AC 50/60 Hz
    10 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
    10 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 525 V AC 50/60 Hz
    18 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380/415 V AC 50/60 Hz
    18 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
    42 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220/240 V AC 50/60 Hz
    5 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 125 V DC
    5 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 250 V DC 2P
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med IEC 60947-2
    koordinationstyp
    Kategori A
    utlösarnamn
    TM-D
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    märkström utlösare
    16 A
    skyddstyp
    Korttidsskydd (magnetiskt)
    Överlastskydd (termiskt)
    Teknisk data
    Manövertyp
    Vippa
    montagefästen
    DIN-skena
    uppströms anslutning
    Front
    nedströms anslutning
    Front
    mekanisk livslängd
    20000 cycles
    elektrisk livslängd
    10000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 440 V In/2
    7000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 440 V In
    magnetiskt trippström
    600 A
    jordfelsskydd
    Med
    Höjd
    120 mm
    bredd
    90 mm
    djup
    80 mm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,947 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,950 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,260 dm
    Förpackning 1 längd
    1,560 dm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska3
    • engelska4
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 605.4 KB
    Datum 2018-01-09
    Filer i dokument
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2013-02-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28120 : 28120_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    28120_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    28120_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 172.2 KB
    Datum 2010-06-15
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 981 KB
    Datum 2010-09-13
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.