Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Compact NSC100
Bild av 28140 Schneider Electric
Utgången

28140

Bild av 28140 Schneider Electric
Utgången
28140

Lastfrånskiljare NSC100NA 3 pol 100 A

Visa fler egenskaper
28140  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430281405
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    enhetens korta namn
    Compact NSC100 NA
    typ av frånskiljare
    Compact NSC100 NA
    antal poler
    3P
    typ av nät
    AC
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ie] märkdriftström
    100 A AC-22A: AC 50/60 Hz 220/240 V
    100 A AC-22A: AC 50/60 Hz 380/415 V
    100 A AC-22A: AC 50/60 Hz 440/480 V
    100 A AC-22A: AC 50/60 Hz 500/525 V
    100 A AC-22A: AC 50/60 Hz 660/690 V
    100 A AC-23A: AC 50/60 Hz 220/240 V
    100 A AC-23A: AC 50/60 Hz 380/415 V
    100 A AC-23A: AC 50/60 Hz 440/480 V
    100 A AC-23A: AC 50/60 Hz 500/525 V
    100 A AC-23A: AC 50/60 Hz 660/690 V
    [Ui] isolationsspänning
    750 V överensstämmer med IEC 60947-3 AC 50/60 Hz
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV överensstämmer med IEC 60947-3
    [Ith] termisk ström fritt i luft
    100 A vid 60 °C
    [Icm] märkslutförmåga
    2,1 kA lastfrånskiljare ensam 690 V AC vid 50/60 Hz
    Ue märkspänning
    250 V överensstämmer med IEC 60947-3 DC
    690 V överensstämmer med IEC 60947-3 AC 50/60 Hz
    kapacitet för brytare
    NA
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med IEC 60947-3
    positionsindikering
    Ja
    synligt brytställe
    Nej
    föroreningsgrad
    3 överensstämmer med IEC 60947-3
    Teknisk data
    Manövertyp
    Vippa
    montagesätt
    Fast
    [Icw] märkkorttidsström
    0,58 kA under 20 s överensstämmer med IEC 60947-3
    1,5 kA under 1 s överensstämmer med IEC 60947-3
    1,5 kA under 3 s överensstämmer med IEC 60947-3
    mekanisk livslängd
    20000 cycles överensstämmer med IEC 60947-3
    elektrisk livslängd
    7000 cycles överensstämmer med IEC 60947-3 690 V AC 50/60 Hz AC-22A:
    7000 cycles överensstämmer med IEC 60947-3 440 V AC 50/60 Hz AC-23A:
    7000 cycles överensstämmer med IEC 60947-3 250 V DC DC-23A:
    anslutningsavstånd
    30 mm
    Höjd
    90 mm
    bredd
    120 mm
    djup
    80 mm
    produktens vikt
    0,9 kg
    Miljö
    standarder
    Nema
    IEC 60947-3
    produktcertifieringar
    ASEFA
    KEMA
    ASTA
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −50…85 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,978 kg
    Förpackning 1 höjd
    1,600 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,250 dm
    Förpackning 1 längd
    0,950 dm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska3
    • engelska4
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 625.6 KB
    Datum 2018-01-09
    Filer i dokument
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2013-02-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28140 : 28140_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    28140_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    28140_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 172.2 KB
    Datum 2010-06-15
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 981 KB
    Datum 2010-09-13
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.