Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Vigirex RH10MP-RH21MP-RH99MP-RH197-RHU
Bild av 28566 Schneider Electric

28566

Bild av 28566 Schneider Electric
28566

Multiplexer RM12T för inkoppling av 1-12 toroider till jordfelsrelä RMH

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303430285663
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Vigirex
    produktområde
    Vigirex
    enhetens korta namn
    RM12T
    typ av produkt eller komponent
    Övervakningsrelä
    serie kompatibilitet
    Vigirex Vigirex RMH TOA jordfelssensor (toroid)
    Vigirex Vigirex RMH A jordfelssensor (toroid)
    Vigirex Vigirex RMH L Rektangulär sensor
    Vigirex Vigirex RMT RMH Övervakningsrelä
    reläfunktion
    Övervakningsrelä
    Teknisk data
    jordningssystem
    TN-S
    TT
    [Us] driftspänning
    220...240 V AC 400 Hz 70...110 %
    220...240 V AC 50/60 Hz 70...110 %
    energiförbrikning i VA
    8 VA
    typ av mätning
    Intern mätning jordfelsström, range: 80...100 % +/- 10 %
    tröskelinställning
    0.03...30 A larm
    jordfelsskydd justerbar fördröjningstyp
    Justerbar 0,03…30 A 0…5 s
    typ av inställning
    Intern buss
    Tangentbord
    sammansättning signalkontakter
    1 NO
    testfunktion
    Lokal
    övervakning
    Elektronik (kontinuerlig)
    Strömförsörjning (kontinuerlig)
    Relä / sensorlänk (kontinuerlig)
    Sensor / multiplexer RM12T och RM12T / RMH länk (kontinuerlig)
    nettovikt
    0,42 kg
    mekanisk tålighet
    Brandtålighet överensstämmer med IEC 60695-2-1
    Vibrationer 13.2...100 Hz: 0.7 g
    Vibrationer 2...13.2 Hz: +/- 1 mm
    jordfelsbrytare klass
    Class A si
    Klass AC
    överspänningskategori
    IV
    montagefästen
    DIN-skena
    Höjd
    81 mm
    Bredd
    106 mm
    Djup
    73,5 mm
    9mm modul
    12
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning hjälpspänningsaggregat: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Skruvanslutning hjälpspänningsaggregat: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² solid AWG 22...AWG 12
    Skruvanslutning hjälpspänningsaggregat: kabel (kablar) 0,25…2,5 mm² flexibel med hylsa AWG 22...AWG 12
    Skruvanslutning jordfelsövervakning: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Skruvanslutning jordfelsövervakning: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² solid AWG 22...AWG 12
    Skruvanslutning jordfelsövervakning: kabel (kablar) 0,25…2,5 mm² flexibel med hylsa AWG 22...AWG 12
    Skruvanslutning sensor: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Skruvanslutning sensor: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² solid AWG 22...AWG 12
    Skruvanslutning sensor: kabel (kablar) 0,25…2,5 mm² flexibel med hylsa AWG 22...AWG 12
    kabelns skallängd
    6 mm för botten anslutninghjälpspänningsaggregat:
    6 mm för botten anslutningjordfelsövervakning:
    6 mm för botten anslutningsensor:
    6 mm för topp anslutningsensor:
    åtdragningsmoment
    0,5 N.m botten hjälpspänningsaggregat:
    0,5 N.m botten jordfelsövervakning:
    0,5 N.m botten sensor:
    0,5 N.m topp sensor:
    kommunikationsservice
    Övervakning via interna bussen
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Ledningsbundna och strålande störningar: B överensstämmer med CISPR 11
    Genomfört radiofrekvens immunitet test: 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
    Elektrostatisk urladdning immunitet test: 4 överensstämmer med IEC 61000-4-2
    Hög känslighet: 4 överensstämmer med IEC 61000-4-5
    Låg känslighet: 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
    Känslighet: 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    471 g
    Förpackning 1 höjd
    9,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    9,5 cm
    Förpackning 1 längd
    11,5 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S04
    Förpackning 2 antal enheter
    24
    Förpackning 2 vikt
    12,07 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    40 cm
    Förpackning 2 längd
    60 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk15
    • svenska13
    • engelska12
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 19.6 MB
    Datum 2018-12-13
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SINGLE-PHASE POWER SUPPLY RM12T (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    330.5 KB
    zip
    536.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 867.1 KB
    Datum 2013-09-11
    Filer i dokument
    stp
    330.5 KB
    zip
    536.6 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Closed cover\Side view (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    9.7 KB
    dxf
    38.4 KB
    dwf
    1.6 KB
    wmf
    4.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 54 KB
    Datum 2005-02-03
    Filer i dokument
    dwg
    9.7 KB
    dxf
    38.4 KB
    dwf
    1.6 KB
    wmf
    4.3 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Facial view (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    28.6 KB
    dxf
    129.2 KB
    dwf
    6.1 KB
    wmf
    21.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 185.8 KB
    Datum 2005-02-03
    Filer i dokument
    dwg
    28.6 KB
    dxf
    129.2 KB
    dwf
    6.1 KB
    wmf
    21.8 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Mounting on DIN rail (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    236.1 KB
    dxf
    499.3 KB
    dwf
    23.2 KB
    wmf
    37.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 795.9 KB
    Datum 2005-02-03
    Filer i dokument
    dwg
    236.1 KB
    dxf
    499.3 KB
    dwf
    23.2 KB
    wmf
    37.3 KB
    Electrical schematics RMH with RM12T (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dxf
    2.4 MB
    dwf
    11.9 KB
    wmf
    78.2 KB
    dwg
    711.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 3.2 MB
    Datum 2005-02-03
    Filer i dokument
    dxf
    2.4 MB
    dwf
    11.9 KB
    wmf
    78.2 KB
    dwg
    711.4 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Mounting\Door cut-out (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    8.5 KB
    dxf
    28.3 KB
    dwf
    1.3 KB
    wmf
    3.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 41.7 KB
    Datum 2005-02-02
    Filer i dokument
    dwg
    8.5 KB
    dxf
    28.3 KB
    dwf
    1.3 KB
    wmf
    3.6 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Front view (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    30.7 KB
    dxf
    136.8 KB
    dwf
    5.8 KB
    wmf
    14.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 187.8 KB
    Datum 2005-02-02
    Filer i dokument
    dwg
    30.7 KB
    dxf
    136.8 KB
    dwf
    5.8 KB
    wmf
    14.5 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\3D view (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    367.7 KB
    dxf
    1.5 MB
    dwf
    30.1 KB
    wmf
    57.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 2 MB
    Datum 2005-02-02
    Filer i dokument
    dwg
    367.7 KB
    dxf
    1.5 MB
    dwf
    30.1 KB
    wmf
    57.4 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Opened cover\Side view (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    12.2 KB
    dxf
    49 KB
    dwf
    2.1 KB
    wmf
    5.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 68.6 KB
    Datum 2005-02-02
    Filer i dokument
    dwg
    12.2 KB
    dxf
    49 KB
    dwf
    2.1 KB
    wmf
    5.3 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 603.8 KB
    Datum 2017-03-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28566 : Multiplexer RM12T för inkoppling av 1-12 toroider till jordfelsrelä RMH
    Beskrivning
    Multiplexer RM12T för inkoppling av 1-12 toroider till jordfelsrelä RMH
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    Multiplexer RM12T för inkoppling av 1-12 toroider till jordfelsrelä RMH
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 952.8 KB
    Datum 2010-03-20
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28566 : Multiplexer RM12T för inkoppling av 1-12 toroider till jordfelsrelä RMH
    Beskrivning
    Multiplexer RM12T för inkoppling av 1-12 toroider till jordfelsrelä RMH
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    Multiplexer RM12T för inkoppling av 1-12 toroider till jordfelsrelä RMH
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28566 : Multiplexer RM12T för inkoppling av 1-12 toroider till jordfelsrelä RMH
    Beskrivning
    Multiplexer RM12T för inkoppling av 1-12 toroider till jordfelsrelä RMH
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    Multiplexer RM12T för inkoppling av 1-12 toroider till jordfelsrelä RMH
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.