Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Vigirex RH10MP-RH21MP-RH99MP-RH197-RHU
Bild av 28569 Schneider Electric
Utgången

28569

Bild av 28569 Schneider Electric
Utgången
28569

Jordfelsrelä RHU, 0,03-30 A - 0-5 s, 110-130 V AC hjälpspänning

Visa fler egenskaper
28569  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430285694
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Vigirex
    produktområde
    Vigirex
    enhetens korta namn
    RHU
    typ av produkt eller komponent
    Jordfelsrelä
    serie kompatibilitet
    Vigirex Vigirex RHU TOA jordfelssensor (toroid)
    Vigirex Vigirex RHU A jordfelssensor (toroid)
    reläfunktion
    Jordfelsrelä
    Teknisk data
    jordningssystem
    IT
    TT
    TN-S
    [Us] driftspänning
    110...130 V AC 50/60 Hz
    energiförbrikning i VA
    4 VA
    typ av mätning
    Intern mätning jordfelsström, range: 80...100 % +/- 10 %
    uppdateringstid
    2 s
    jordfelsskydd justerbar fördröjningstyp
    Justerbar 0,03…30 A 0…4,5 s
    Momentan 0,03 A
    typ av inställning
    Intern buss
    Tangentbord
    sammansättning signalkontakter
    1 NO
    testfunktion
    Fjärrtest
    Lokal
    Fjärrtest (via kommunikation)
    övervakning
    Elektronik (kontinuerlig)
    Strömförsörjning (kontinuerlig)
    Relä / sensorlänk (kontinuerlig)
    [Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
    8 A
    minsta last
    10 mA vid 12 V
    nettovikt
    0,3 kg
    mekanisk tålighet
    Brandtålighet överensstämmer med IEC 60695-2-1
    IK skydd 2 joule: IK07 överensstämmer med EN 50102
    IP-skydd: IP20 överensstämmer med IEC 60529
    IP-skydd: IP30 överensstämmer med IEC 60529
    IP-skydd: IP40 överensstämmer med IEC 60529
    Vibrationer 13.2...100 Hz: 0.7 g
    Vibrationer 2...13.2 Hz: +/- 1 mm
    jordfelsbrytare klass
    Class A si
    Klass AC
    överspänningskategori
    IV
    manipuleringssäkra inställningar
    Skyddad av plomberbart täcklock
    montagefästen
    Panel
    Höjd
    72 mm
    Bredd
    72 mm
    Djup
    116 mm
    anslutningar - plintar
    Plint larmkrets: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Plint larmkrets: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² solid AWG 22...AWG 12
    Plint larmkrets: kabel (kablar) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Plint hjälpspänningsaggregat: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Plint hjälpspänningsaggregat: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² solid AWG 22...AWG 12
    Plint hjälpspänningsaggregat: kabel (kablar) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Plint kommunikationsbuss: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Plint kommunikationsbuss: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² solid AWG 22...AWG 12
    Plint kommunikationsbuss: kabel (kablar) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Plint fel: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Plint fel: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² solid AWG 22...AWG 12
    Plint fel: kabel (kablar) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Plint relätest och felåterställning: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Plint relätest och felåterställning: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² solid AWG 22...AWG 12
    Plint relätest och felåterställning: kabel (kablar) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Plint sensor: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Plint sensor: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² solid AWG 22...AWG 12
    Plint sensor: kabel (kablar) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Plint spänning närvarande: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Plint spänning närvarande: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² solid AWG 22...AWG 12
    Plint spänning närvarande: kabel (kablar) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    kabelns skallängd
    6 mmlarmkrets:
    6 mmhjälpspänningsaggregat:
    6 mmkommunikationsbuss:
    6 mmfel:
    6 mmrelätest och felåterställning:
    6 mmsensor:
    6 mmspänning närvarande:
    åtdragningsmoment
    0,5 N.m larmkrets:
    0,5 N.m hjälpspänningsaggregat:
    0,5 N.m fel:
    0,5 N.m relätest och felåterställning:
    0,5 N.m sensor:
    0,5 N.m spänning närvarande:
    kommunikationsservice
    Övervakning via interna bussen
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Ledningsbundna och strålande störningar: B överensstämmer med CISPR 11
    Genomfört radiofrekvens immunitet test: 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
    Elektrostatisk urladdning immunitet test: 4 överensstämmer med IEC 61000-4-2
    Hög känslighet: 4 överensstämmer med IEC 61000-4-5
    Låg känslighet: 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
    Känslighet: 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
    skyddsklass mot elektrisk chock
    Klass II på communication output
    Klass II på infälld
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,530 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,910 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,140 dm
    Förpackning 1 längd
    1,580 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska8
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    EARTHLEAKAGE RELAY RHU 0.03 TO 30 A 0 TO (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    520.9 KB
    zip
    478.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 999.6 KB
    Datum 2013-09-11
    Filer i dokument
    stp
    520.9 KB
    zip
    478.7 KB
    Electrical schematics RHU with MX (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    276.3 KB
    dxf
    960.9 KB
    dwf
    6.3 KB
    wmf
    41.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2005-02-03
    Filer i dokument
    dwg
    276.3 KB
    dxf
    960.9 KB
    dwf
    6.3 KB
    wmf
    41.8 KB
    Electrical schematics RHU (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dxf
    63.4 KB
    dwf
    3.2 KB
    wmf
    98.3 KB
    dwg
    23.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 188.7 KB
    Datum 2005-02-03
    Filer i dokument
    dxf
    63.4 KB
    dwf
    3.2 KB
    wmf
    98.3 KB
    dwg
    23.7 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Front view (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dxf
    81.6 KB
    dwf
    2.6 KB
    wmf
    7.1 KB
    dwg
    13 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 104.3 KB
    Datum 2005-02-03
    Filer i dokument
    dxf
    81.6 KB
    dwf
    2.6 KB
    wmf
    7.1 KB
    dwg
    13 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Facial view (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    11.5 KB
    dxf
    76.2 KB
    dwf
    2.4 KB
    wmf
    6.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 96.5 KB
    Datum 2005-02-02
    Filer i dokument
    dwg
    11.5 KB
    dxf
    76.2 KB
    dwf
    2.4 KB
    wmf
    6.4 KB
    Electrical schematics RHU with MN (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    532.8 KB
    dxf
    1.9 MB
    dwf
    6.6 KB
    wmf
    102.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2005-02-02
    Filer i dokument
    dwg
    532.8 KB
    dxf
    1.9 MB
    dwf
    6.6 KB
    wmf
    102.1 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Opened cover\Side view (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    17.1 KB
    dxf
    68.6 KB
    dwf
    3 KB
    wmf
    8.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 97 KB
    Datum 2005-02-02
    Filer i dokument
    dwg
    17.1 KB
    dxf
    68.6 KB
    dwf
    3 KB
    wmf
    8.4 KB
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 952.8 KB
    Datum 2010-03-20
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.