Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Vigirex RH10MP-RH21MP-RH99MP-RH197-RHU
Bild av 28575 Schneider Electric
Utgången

28575

Bild av 28575 Schneider Electric
Utgången
28575

Jordfelsrelä RHUs, 0,03-30 A - 0-5 s, 110-130 V AC hjälpspänning

Visa fler egenskaper
28575  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430285755
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Vigirex
    produktområde
    Vigirex
    enhetens korta namn
    RHUs
    typ av produkt eller komponent
    Jordfelsrelä
    serie kompatibilitet
    Vigirex Vigirex RHUs TOA jordfelssensor (toroid)
    Vigirex Vigirex RHUs A jordfelssensor (toroid)
    reläfunktion
    Jordfelsrelä
    Teknisk data
    jordningssystem
    IT
    TT
    TN-S
    [Us] driftspänning
    110...130 V AC 50/60 Hz
    energiförbrikning i VA
    4 VA
    typ av mätning
    Intern mätning jordfelsström, range: 80...100 % +/- 10 %
    uppdateringstid
    2 s
    jordfelsskydd justerbar fördröjningstyp
    Justerbar 0,03…30 A 0…4,5 s
    Momentan 0,03 A
    typ av inställning
    Intern buss
    Tangentbord
    sammansättning signalkontakter
    1 NO
    testfunktion
    Fjärrtest
    Lokal
    övervakning
    Elektronik (kontinuerlig)
    Strömförsörjning (kontinuerlig)
    Relä / sensorlänk (kontinuerlig)
    [Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
    8 A
    minsta last
    10 mA vid 12 V
    nettovikt
    0,3 kg
    mekanisk tålighet
    Brandtålighet överensstämmer med IEC 60695-2-1
    IK skydd 2 joule: IK07 överensstämmer med EN 50102
    IP-skydd: IP20 överensstämmer med IEC 60529
    IP-skydd: IP30 överensstämmer med IEC 60529
    IP-skydd: IP40 överensstämmer med IEC 60529
    Vibrationer 13.2...100 Hz: 0.7 g
    Vibrationer 2...13.2 Hz: +/- 1 mm
    jordfelsbrytare klass
    Klass AC
    Class A si
    överspänningskategori
    IV
    manipuleringssäkra inställningar
    Skyddad av plomberbart täcklock
    montagefästen
    Panel
    Höjd
    72 mm
    Bredd
    72 mm
    Djup
    116 mm
    anslutningar - plintar
    Plint larmkrets: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Plint larmkrets: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² solid AWG 22...AWG 12
    Plint larmkrets: kabel (kablar) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Plint hjälpspänningsaggregat: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Plint hjälpspänningsaggregat: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² solid AWG 22...AWG 12
    Plint hjälpspänningsaggregat: kabel (kablar) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Plint fel: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Plint fel: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² solid AWG 22...AWG 12
    Plint fel: kabel (kablar) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Plint relätest och felåterställning: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Plint relätest och felåterställning: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² solid AWG 22...AWG 12
    Plint relätest och felåterställning: kabel (kablar) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Plint sensor: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Plint sensor: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² solid AWG 22...AWG 12
    Plint sensor: kabel (kablar) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Plint spänning närvarande: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    Plint spänning närvarande: kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² solid AWG 22...AWG 12
    Plint spänning närvarande: kabel (kablar) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12
    kabelns skallängd
    6 mmlarmkrets:
    6 mmhjälpspänningsaggregat:
    6 mmfel:
    6 mmrelätest och felåterställning:
    6 mmsensor:
    6 mmspänning närvarande:
    åtdragningsmoment
    0,5 N.m larmkrets:
    0,5 N.m hjälpspänningsaggregat:
    0,5 N.m fel:
    0,5 N.m relätest och felåterställning:
    0,5 N.m sensor:
    0,5 N.m spänning närvarande:
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Ledningsbundna och strålande störningar: B överensstämmer med CISPR 11
    Genomfört radiofrekvens immunitet test: 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
    Elektrostatisk urladdning immunitet test: 4 överensstämmer med IEC 61000-4-2
    Hög känslighet: 4 överensstämmer med IEC 61000-4-5
    Låg känslighet: 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
    Känslighet: 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
    skyddsklass mot elektrisk chock
    Klass II
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,524 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,860 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,110 dm
    Förpackning 1 längd
    1,550 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska7
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    EARTHLEAKAGE RELAY RHU 0.03 TO 30 A 0 TO (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    520.9 KB
    zip
    478.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 999.6 KB
    Datum 2013-09-11
    Filer i dokument
    stp
    520.9 KB
    zip
    478.7 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Closed cover\Side view (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    16 KB
    dxf
    64.3 KB
    dwf
    3 KB
    wmf
    7 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 90.3 KB
    Datum 2005-02-03
    Filer i dokument
    dwg
    16 KB
    dxf
    64.3 KB
    dwf
    3 KB
    wmf
    7 KB
    Electrical schematics RHU or RMH (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    226.3 KB
    dxf
    814.6 KB
    dwf
    2.4 KB
    wmf
    41.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2005-02-03
    Filer i dokument
    dwg
    226.3 KB
    dxf
    814.6 KB
    dwf
    2.4 KB
    wmf
    41.4 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Mounting on plate (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dxf
    370.7 KB
    dwf
    19.9 KB
    wmf
    30.7 KB
    dwg
    214.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 635.5 KB
    Datum 2005-02-03
    Filer i dokument
    dxf
    370.7 KB
    dwf
    19.9 KB
    wmf
    30.7 KB
    dwg
    214.2 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\Mounting\Door cut-out (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    11.8 KB
    dxf
    44.7 KB
    dwf
    1.9 KB
    wmf
    6.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 64.8 KB
    Datum 2005-02-02
    Filer i dokument
    dwg
    11.8 KB
    dxf
    44.7 KB
    dwf
    1.9 KB
    wmf
    6.3 KB
    Mechanical drawings\Overall dimensions\3D view (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    830.6 KB
    dxf
    4 MB
    dwf
    53.1 KB
    wmf
    122.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 5 MB
    Datum 2005-02-02
    Filer i dokument
    dwg
    830.6 KB
    dxf
    4 MB
    dwf
    53.1 KB
    wmf
    122.3 KB
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 952.8 KB
    Datum 2010-03-20
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.