Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   ComPact INS/INV
Bild av 28925 Schneider Electric

28925

Green premium brand logo
Bild av 28925 Schneider Electric
28925
Green premium brand logo

Lastfrånskiljare INS100, 4 pol 100 A med röd-gult vred

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303430289258
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Compact
    produktnamn
    Compact INS
    typ av produkt eller komponent
    Lastfrånskiljare
    antal poler
    4P
    typ av nät
    DC
    AC
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ie] märkdriftström
    100 A AC-22A: AC 50/60 Hz 220/240 V
    100 A AC-22A: AC 50/60 Hz 380/415 V
    100 A AC-22A: AC 50/60 Hz 440/480 V
    100 A AC-22A: AC 50/60 Hz 500 V
    100 A AC-22A: AC 50/60 Hz 660/690 V
    100 A AC-23A: AC 50/60 Hz 220/240 V
    100 A AC-23A: AC 50/60 Hz 380/415 V
    100 A AC-23A: AC 50/60 Hz 440/480 V
    100 A AC-23A: AC 50/60 Hz 500 V
    63 A AC-23A: AC 50/60 Hz 660/690 V
    100 A DC-22A: DC 125 V 2 poler i serie
    100 A DC-23A: DC 125 V 2 poler i serie
    100 A DC-22A: DC 250 V 4 poler i serie
    100 A DC-23A: DC 250 V 4 poler i serie
    [Ui] isolationsspänning
    750 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV
    [Ith] termisk ström fritt i luft
    100 A vid 60 °C
    [Icm] märkslutförmåga
    154 kA med effektbrytare som uppströms skydd 690 V AC vid 50/60 Hz
    20 kA lastfrånskiljare ensam 690 V AC vid 50/60 Hz
    Ue märkspänning
    250 V DC
    690 V AC 50/60 Hz
    lämplighet för isolation
    Ja
    positionsindikering
    Ja
    synligt brytställe
    Nej
    föroreningsgrad
    3
    Teknisk data
    Manövertyp
    Vridhandtag
    färg på handtag
    Röd
    montagesätt
    Fast
    montagefästen
    Plåt
    DIN-skena
    uppströms anslutning
    Front
    nedströms anslutning
    Front
    maxeffekt
    22 kW AC-23: vid 220/240 VAC 50/60 Hz
    45 kW AC-23: vid 380/415 VAC 50/60 Hz
    55 kW AC-23: vid 440 VAC 50/60 Hz
    55 kW AC-23: vid 500/525 VAC 50/60 Hz
    55 kW AC-23: vid 660/690 VAC 50/60 Hz
    dimensionerad funktion
    Oavbruten
    intermittent driftsklass
    Klass 120 - 60%
    kapslingsmått för Ith
    260 mm x 160 mm x 55 mm
    [Icw] märkkorttidsström
    0,01 kA under 30 s överensstämmer med IEC 60947-3
    1,23 kA under 20 s överensstämmer med IEC 60947-3
    3,175 kA under 3 s överensstämmer med IEC 60947-3
    5,5 kA under 1 s överensstämmer med IEC 60947-3
    mekanisk livslängd
    15000 cycles
    elektrisk livslängd
    1500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A:
    1500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22A:
    1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-22A:
    1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-22A:
    1500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A:
    1500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23A:
    1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-23A:
    1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-23A:
    1500 cycles 250 V 4 poler i serie DC DC-22A:
    1500 cycles 250 V 4 poler i serie DC DC-23A:
    1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-22A:
    1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-23A:
    anslutningsavstånd
    30 mm
    Höjd
    100 mm
    bredd
    135 mm
    djup
    62,5 mm
    produktens vikt
    0,9 kg
    Miljö
    standarder
    IEC 60947-3
    IEC 60947-1
    produktcertifieringar
    CCC
    KEMA-KEUR
    IP-kapslingsklass
    IP40 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK07 överensstämmer med EN 50102
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −50…85 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    1,141 kg
    Förpackning 1 höjd
    11,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    13,5 cm
    Förpackning 1 längd
    15,5 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska9
    • engelska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 67.8 MB
    Datum 2020-01-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 41.2 MB
    Datum 2019-12-09
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 914.5 KB
    Datum 2014-07-28
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 669.4 KB
    Datum 2014-07-28
    Filer i dokument
    INS100 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    636.4 KB
    zip
    562.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2013-08-12
    Filer i dokument
    stp
    636.4 KB
    zip
    562.7 KB
    Auxiliary contact\Early-make contact CAF (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 90.4 KB
    Datum 2005-06-07
    Filer i dokument
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 9.8 MB
    Datum 2018-12-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28925 : Lastfrånskiljare INS100, 4 pol 100 A med röd-gult vred
    Beskrivning
    Lastfrånskiljare INS100, 4 pol 100 A med röd-gult vred
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Lastfrånskiljare INS100, 4 pol 100 A med röd-gult vred
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28925 : Lastfrånskiljare INS100, 4 pol 100 A med röd-gult vred
    Beskrivning
    Lastfrånskiljare INS100, 4 pol 100 A med röd-gult vred
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Lastfrånskiljare INS100, 4 pol 100 A med röd-gult vred
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28925 : Lastfrånskiljare INS100, 4 pol 100 A med röd-gult vred
    Beskrivning
    Lastfrånskiljare INS100, 4 pol 100 A med röd-gult vred
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Lastfrånskiljare INS100, 4 pol 100 A med röd-gult vred
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.