Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   ComPact INS/INV
Bild av 28944 Schneider Electric

28944

E-nummer: 3158188

Green premium brand logo
Bild av 28944 Schneider Electric
28944
E-nummer: 3158188
Green premium brand logo

Vridhandtag med axel för sidomontage, röd-gult till INS40-160

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303430289449
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    INS40...160
    typ av produkt eller komponent
    Vridhandtag
    tillbehör / separat typ
    Manövertillbehör
    färg frontplåt handtag
    Gul
    vridhandtag för hänglås
    Hänglås i FRÅN-läge
    vridhandtag montage
    Sido
    Teknisk data
    färg på handtag
    Röd
    typ av montering för vridhandtag
    Förlängd
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,264 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,350 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,250 dm
    Förpackning 1 längd
    3,150 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska8
    • engelska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 67.8 MB
    Datum 2020-01-31
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.4 MB
    Datum 2010-04-02
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 182.6 KB
    Datum 2014-07-28
    Filer i dokument
    EXTENDED FRONT ROT. HANDLE (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    719.9 KB
    zip
    874.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2013-09-12
    Filer i dokument
    stp
    719.9 KB
    zip
    874.7 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 796.3 KB
    Datum 2012-10-08
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28944 : 28944_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    28944_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    28944_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 392.7 KB
    Datum 2015-12-22
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28944 : 28944_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    28944_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    28944_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28944 : 28944_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    28944_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    28944_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.