Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   ComPact INS/INV
Bild av 28947 Schneider Electric

28947

E-nummer: 3158150

Green premium brand logo
Bild av 28947 Schneider Electric
28947
E-nummer: 3158150
Green premium brand logo

Kabelklämmor för max 95 mm2, snäppfäste för INS100-160, 3 st

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303430289470
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    enhetens korta namn
    Påsnäppbar
    typ av produkt eller komponent
    Plint
    tillbehör / separat kategori
    Anslutningstillbehör
    serie kompatibilitet
    Compact Compact INS
    Compact Compact INSE
    kvantitet per set
    Sats med 3
    Teknisk data
    [In] nominell märkström
    0…160 A
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    83 g
    Förpackning 1 höjd
    6 cm
    Förpackning 1 bredd
    9 cm
    Förpackning 1 längd
    12 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S03
    Förpackning 2 antal enheter
    50
    Förpackning 2 vikt
    4,662 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    BVB
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska7
    • engelska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 67.8 MB
    Datum 2020-01-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 127.8 MB
    Datum 2019-10-10
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.4 MB
    Datum 2010-04-02
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Snap-on; Accessorie INS100 to 160 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 314.1 KB
    Datum 2014-07-28
    Filer i dokument
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 9.8 MB
    Datum 2018-12-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28947 : 28947_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    28947_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    28947_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28947 : 28947_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    28947_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    28947_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28947 : 28947_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    28947_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    28947_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.