Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   ComPact INS/INV
Bild av 28950 Schneider Electric

28950

E-nummer: 3158158

Bild av 28950 Schneider Electric
28950
E-nummer: 3158158

Kabelklämmor för 4 // kablar max 16 mm2 för INS100-160, 4 st

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303430289500
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    enhetens korta namn
    Kontaktdon fördelning
    typ av produkt eller komponent
    Plint
    tillbehör / separat kategori
    Anslutningstillbehör
    serie kompatibilitet
    Compact Compact INS
    Compact Compact INSE
    kvantitet per set
    Sats om 4
    Teknisk data
    [In] nominell märkström
    0…160 A
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    169 g
    Förpackning 1 höjd
    3,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    11 cm
    Förpackning 1 längd
    11,5 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S03
    Förpackning 2 antal enheter
    45
    Förpackning 2 vikt
    8,1 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    BVB
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska6
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 67.8 MB
    Datum 2020-01-31
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 253.3 KB
    Datum 2014-07-28
    Filer i dokument
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 9.8 MB
    Datum 2018-12-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28950 : Kabelklämmor för 4 // kablar max 16 mm2 för INS100-160, 4 st
    Beskrivning
    Kabelklämmor för 4 // kablar max 16 mm2 för INS100-160, 4 st
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Kabelklämmor för 4 // kablar max 16 mm2 för INS100-160, 4 st
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28950 : Kabelklämmor för 4 // kablar max 16 mm2 för INS100-160, 4 st
    Beskrivning
    Kabelklämmor för 4 // kablar max 16 mm2 för INS100-160, 4 st
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Kabelklämmor för 4 // kablar max 16 mm2 för INS100-160, 4 st
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28950 : Kabelklämmor för 4 // kablar max 16 mm2 för INS100-160, 4 st
    Beskrivning
    Kabelklämmor för 4 // kablar max 16 mm2 för INS100-160, 4 st
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Kabelklämmor för 4 // kablar max 16 mm2 för INS100-160, 4 st
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.