Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   ComPact INS/INV
Bild av 28952 Schneider Electric

28952

Green premium brand logo
Bild av 28952 Schneider Electric
28952
Green premium brand logo

Kabelskor för 95 mm2 Cu kabel, passar INS100-160, 4 st med isolerskivor

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303430289524
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    INS40...160
    enhetens korta namn
    Pressade kabelskor
    typ av produkt eller komponent
    Kabelskor
    tillbehör / separat kategori
    Anslutningstillbehör
    serie kompatibilitet
    Compact Compact INS
    antal poler
    4P
    kvantitet per set
    Sats om 4
    [In] nominell märkström
    160 A
    Teknisk data
    montagesätt
    Fast
    ledarmaterial
    Koppar
    anslutningar - plintar
    Kabelanslutning1 kabel (kablar) 95 mm²
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    214 g
    Förpackning 1 höjd
    3,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    7,5 cm
    Förpackning 1 längd
    10 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S03
    Förpackning 2 antal enheter
    30
    Förpackning 2 vikt
    6,907 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska7
    • engelska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 67.8 MB
    Datum 2020-01-31
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    4 CRIMP LUGS 95MM2 AND PHASE SEPARAT (IN (Version 1.0)
    Filer i dokument
    pdf
    246.2 KB
    stp
    124 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 370.2 KB
    Datum 2018-09-24
    Filer i dokument
    pdf
    246.2 KB
    stp
    124 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 9.8 MB
    Datum 2018-12-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28952 : Kabelskor för 95 mm2 Cu kabel, passar INS100-160, 4 st med isolerskivor
    Beskrivning
    Kabelskor för 95 mm2 Cu kabel, passar INS100-160, 4 st med isolerskivor
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    Kabelskor för 95 mm2 Cu kabel, passar INS100-160, 4 st med isolerskivor
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28952 : Kabelskor för 95 mm2 Cu kabel, passar INS100-160, 4 st med isolerskivor
    Beskrivning
    Kabelskor för 95 mm2 Cu kabel, passar INS100-160, 4 st med isolerskivor
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    Kabelskor för 95 mm2 Cu kabel, passar INS100-160, 4 st med isolerskivor
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28952 : Kabelskor för 95 mm2 Cu kabel, passar INS100-160, 4 st med isolerskivor
    Beskrivning
    Kabelskor för 95 mm2 Cu kabel, passar INS100-160, 4 st med isolerskivor
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    Kabelskor för 95 mm2 Cu kabel, passar INS100-160, 4 st med isolerskivor
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.