Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   ComPact INS/INV
Bild av 28956 Schneider Electric

28956

E-nummer: 3134535

Green premium brand logo
Bild av 28956 Schneider Electric
28956
E-nummer: 3134535
Green premium brand logo

Skärm över anslutningar, 3/4 pol för INS100-160, 2 st

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303430289562
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Beröringsskydd
    serie kompatibilitet
    Compact Compact INS
    tillbehör / separat typ
    Isoleringstillbehör
    antal poler
    4P
    3P
    kvantitet per set
    Sats om 2
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    62 g
    Förpackning 1 höjd
    2 cm
    Förpackning 1 bredd
    8 cm
    Förpackning 1 längd
    12 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S04
    Förpackning 2 antal enheter
    100
    Förpackning 2 vikt
    6,966 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    40 cm
    Förpackning 2 längd
    60 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska6
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 67.8 MB
    Datum 2020-01-31
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 215.8 KB
    Datum 2014-07-28
    Filer i dokument
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 9.8 MB
    Datum 2018-12-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28956 : Skärm över anslutningar, 3/4 pol för INS100-160, 2 st
    Beskrivning
    Skärm över anslutningar, 3/4 pol för INS100-160, 2 st
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Skärm över anslutningar, 3/4 pol för INS100-160, 2 st
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28956 : Skärm över anslutningar, 3/4 pol för INS100-160, 2 st
    Beskrivning
    Skärm över anslutningar, 3/4 pol för INS100-160, 2 st
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Skärm över anslutningar, 3/4 pol för INS100-160, 2 st
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28956 : Skärm över anslutningar, 3/4 pol för INS100-160, 2 st
    Beskrivning
    Skärm över anslutningar, 3/4 pol för INS100-160, 2 st
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Skärm över anslutningar, 3/4 pol för INS100-160, 2 st
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.