Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   ComPact INS/INV
Bild av 28962 Schneider Electric

28962

Green premium brand logo
Bild av 28962 Schneider Electric
28962
Green premium brand logo

Vred, svart för INS40-160

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303430289623
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    INS40...160
    typ av produkt eller komponent
    Standardhandtag
    tillbehör / separat typ
    Manövertillbehör
    färg frontplåt handtag
    Svart
    vridhandtag för hänglås
    1 till 3 hänglås
    Låsbar i O position
    vridhandtag montage
    Sido
    Front
    Teknisk data
    färg på handtag
    Svart
    typ av montering för vridhandtag
    Direkt
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    16,5 g
    Förpackning 1 höjd
    2,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    2,9 cm
    Förpackning 1 längd
    6,4 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S03
    Förpackning 2 antal enheter
    50
    Förpackning 2 vikt
    1,222 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska6
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SPARE ROTARY HANDLE (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    799.2 KB
    zip
    406.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2013-08-01
    Filer i dokument
    stp
    799.2 KB
    zip
    406.6 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 9.8 MB
    Datum 2018-12-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28962 : 28962_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    28962_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    28962_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28962 : 28962_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    28962_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    28962_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    28962 : 28962_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    28962_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    28962_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.