Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Compact NS < 630A
Bild av 29034 Schneider Electric
Utgången

29034

E-nummer: 4320710

Bild av 29034 Schneider Electric
Utgången
29034
E-nummer: 4320710

TM25D 3P för NS100-250

Visa fler egenskaper
29034  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430290346
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    NR100...250
    NS100...250 DC
    typ av produkt eller komponent
    Utlösare
    produktserie kompatibilitet
    Compact NR100
    Compact NR160
    Compact NR250
    Compact NS100 DC
    Compact NS160 DC
    Compact NS250 DC
    enhetsapplikation
    Distribution
    antal poler
    3P
    antal skyddade poler
    3t
    typ av nät
    AC
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    utlösarnamn
    TM-D
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    utlösarenhetens skyddsfunktioner
    LI
    skyddstyp
    Överlastskydd (termiskt) L
    Korttidsskydd (magnetiskt) I
    märkström utlösare
    25 A vid 40 °C
    Teknisk data
    långtidsskydd inställning Ir
    Fast
    [Ir] long time pick-up adjustment range
    0.8...1 x In
    korttidsskydd inställningsområde Isd
    Fast
    [Isd] korttidsskydd inställningsområde
    300 A
    Miljö
    standarder
    IEC 60947-2
    produktcertifieringar
    KEMA
    LCIE
    ASTA
    ASEFA
    IP-kapslingsklass
    IP40 överensstämmer med IEC 60529
    föroreningsgrad
    3 överensstämmer med IEC 60947
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −50…85 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,394 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,700 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,850 dm
    Förpackning 1 längd
    1,060 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska1
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 960.5 KB
    Datum 2006-01-23
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.