Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Compact NS < 630A
Bild av 29242 Schneider Electric
Utgången

29242

E-nummer: 3188150

Bild av 29242 Schneider Electric
Utgången
29242
E-nummer: 3188150

3 kabelanslutningar 95 mm²

Visa fler egenskaper
29242  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430292425
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    enhetens korta namn
    Påsnäppbar
    typ av produkt eller komponent
    Plint
    tillbehör / separat kategori
    Anslutningstillbehör
    serie kompatibilitet
    Compact Compact INS
    Compact Compact INV
    Compact Compact NR
    Compact Compact NS
    kvantitet per set
    Sats med 3
    Teknisk data
    [In] nominell märkström
    0…160 A
    ledarmaterial
    Stål
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,170 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,300 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,700 dm
    Förpackning 1 längd
    1,050 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • engelska6
    • franska5
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2005-02-03
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2005-02-03
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 171.6 KB
    Datum 2005-02-03
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 794.9 KB
    Datum 2005-02-03
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 569.3 KB
    Datum 2005-02-03
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 604.4 KB
    Datum 2019-12-17
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.