Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Compact NS < 630A
Bild av 29259 Schneider Electric
Utgången

29259

E-nummer: 4320822

Green premium brand logo
Bild av 29259 Schneider Electric
Utgången
29259
E-nummer: 4320822
Green premium brand logo

3 kabelanslutningar 185 mm²

Visa fler egenskaper
29259  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    enhetens korta namn
    Påsnäppbar
    typ av produkt eller komponent
    Plint
    tillbehör / separat kategori
    Anslutningstillbehör
    serie kompatibilitet
    Compact Compact INS
    Compact Compact INV
    Compact Compact NR
    Compact Compact NS
    kvantitet per set
    Sats med 3
    Teknisk data
    [In] nominell märkström
    0…250 A
    ledarmaterial
    Aluminium
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,113 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,300 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,800 dm
    Förpackning 1 längd
    0,870 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk12
    • svenska3
    • engelska10
    • franska9
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2005-02-03
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2005-02-03
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 936.4 KB
    Datum 2005-02-03
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 171.6 KB
    Datum 2005-02-03
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 967.5 KB
    Datum 2005-02-03
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 794.9 KB
    Datum 2005-02-03
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 569.3 KB
    Datum 2005-02-03
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1,023.4 KB
    Datum 2005-02-03
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 9.7 MB
    Datum 2017-10-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    29259 : 3 kabelanslutningar 185 mm²
    Beskrivning
    3 kabelanslutningar 185 mm²
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    3 kabelanslutningar 185 mm²
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 604.4 KB
    Datum 2019-12-17
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    29259 : 3 kabelanslutningar 185 mm²
    Beskrivning
    3 kabelanslutningar 185 mm²
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    3 kabelanslutningar 185 mm²
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.