Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Compact NS < 630A
Bild av 29291 Schneider Electric
Utgången

29291

Bild av 29291 Schneider Electric
Utgången
29291

complete plug-in kit - 3 poles - for Vigi NS100..250

Visa fler egenskaper
29291  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430292913
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Plug-in sats
    tillbehör / separat kategori
    Montagetillbehör
    serie kompatibilitet
    Compact Compact NS effektbrytare
    brytarnamn
    Compact NS160
    Compact NS100
    Compact NS250
    antal poler
    3P
    Teknisk data
    montagesätt
    Plug-in
    [In] märkström
    250 A
    jordfelsskydd
    Med
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,508 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,910 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,460 dm
    Förpackning 1 längd
    2,250 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska1
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 246.6 KB
    Datum 2016-11-10
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.