Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Compact NS < 630A
Bild av 29301 Schneider Electric
Utgången

29301

Bild av 29301 Schneider Electric
Utgången
29301

complete drawout kit - 3 poles - for Vigi NS100..250

Visa fler egenskaper
29301  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430293019
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Utdragbar sats
    tillbehör / separat kategori
    Montagetillbehör
    serie kompatibilitet
    Compact Compact NS effektbrytare
    brytarnamn
    Compact NS160
    Compact NS100
    Compact NS250
    antal poler
    3P
    Teknisk data
    montagesätt
    Utdragbar
    [In] märkström
    250 A
    jordfelsskydd
    Med
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    3,838 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,910 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,460 dm
    Förpackning 1 längd
    2,250 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.