Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Compact NS < 630A
Bild av 29316 Schneider Electric
Utgången

29316

Bild av 29316 Schneider Electric
Utgången
29316

Dörram för Vigi NS100-250

Visa fler egenskaper
29316  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3303430293163
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    NS400...630
    NS100...250
    NS400...630 DC
    typ av produkt eller komponent
    Dörram
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    serie kompatibilitet
    Compact Compact NS
    Teknisk data
    jordfelsskydd
    Med
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,032 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,060 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,700 dm
    Förpackning 1 längd
    0,800 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk2
    • engelska2
    • franska1
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 346.3 KB
    Datum 2005-02-02
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 960.5 KB
    Datum 2006-01-23
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.