Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   ComPact NSX <630A
Bild av 29370 Schneider Electric

29370

E-nummer: 3182005

Bild av 29370 Schneider Electric
29370
E-nummer: 3182005

Hänglåsdon, borttagbart för vippa NSX100-250

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303430293705
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    serie kompatibilitet
    PowerPact PowerPact B
    Compact Compact NSXm
    TeSys TeSys GV4
    TeSys TeSys BV4
    Easypact Easypact CVS100
    Easypact Easypact CVS160
    Easypact Easypact CVS250
    Compact Compact NB400
    Compact Compact NB600
    Compact Compact NG160
    Compact Compact NR100
    Compact Compact NR160
    Compact Compact NR250
    Compact Compact NR400
    Compact Compact NR630
    Compact Compact NS80
    Compact Compact NS100
    Compact Compact NS400
    Compact Compact NS630
    Compact Compact NSC100
    Compact Compact NSE75
    Compact Compact NSE100
    Compact Compact NSF150
    Compact Compact NSF250
    Compact Compact NSJ400
    Compact Compact NSJ600
    Compact Compact NSX100
    Compact Compact NSX250
    Compact Compact NSX400
    Compact Compact NSX500
    Compact Compact NSX630
    typ av produkt eller komponent
    Hänglåsenhet
    enhetens korta namn
    Låsning för 1 till 3 hänglås
    Teknisk data
    tillbehör / separat typ
    Nyckellåstillbehör
    montagesätt
    Borttagbar
    nyckellås placering
    Vippa
    Antal lås
    3
    låst i position
    På front
    beskrivning låsmöjligheter
    Lås OFF läge
    1 till 3 hänglås
    Borttagbar
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    40 g
    Förpackning 1 höjd
    1,9 cm
    Förpackning 1 bredd
    7,8 cm
    Förpackning 1 längd
    9,1 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S03
    Förpackning 2 antal enheter
    40
    Förpackning 2 vikt
    2,166 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    P12
    Förpackning 3 antal enheter
    320
    Förpackning 3 vikt
    28,696 kg
    Förpackning 3 höjd
    80 cm
    Förpackning 3 bredd
    80 cm
    Förpackning 3 längd
    120 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk12
    • svenska6
    • engelska9
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 71.5 MB
    Datum 2020-02-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 67.8 MB
    Datum 2020-01-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 22.1 MB
    Datum 2018-12-13
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 697.3 KB
    Datum 2016-12-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.2 MB
    Datum 2020-01-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.2 MB
    Datum 2017-11-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.8 MB
    Datum 2016-12-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 300 KB
    Datum 2017-12-14
    Filer i dokument
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.9 MB
    Datum 2016-06-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    29370 : Hänglåsdon, borttagbart för vippa NSX100-250
    Beskrivning
    Hänglåsdon, borttagbart för vippa NSX100-250
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Hänglåsdon, borttagbart för vippa NSX100-250
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    29370 : Hänglåsdon, borttagbart för vippa NSX100-250
    Beskrivning
    Hänglåsdon, borttagbart för vippa NSX100-250
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Hänglåsdon, borttagbart för vippa NSX100-250
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    29370 : Hänglåsdon, borttagbart för vippa NSX100-250
    Beskrivning
    Hänglåsdon, borttagbart för vippa NSX100-250
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Hänglåsdon, borttagbart för vippa NSX100-250
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.